(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

緩衝器 調整型 (型號表)

調整型

緩衝器 調整型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 緩衝器 調整型
  • 緩衝器 調整型
  • 促銷至 2024/09/30截止

Shock Absorbers/Adjustable Dampening
【特色】旋轉下方調整旋鈕,即可輕鬆調整衝擊力。

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MAC2530S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

No.材質(本體)表面處理
0806SUS303
1008・1210・1214・1410
1417・1612・1620・3625
SUM鍍無電
解鎳
2016・2530・2725
3035・3650
STKM12C
頂蓋工程塑膠(POM)
3035・3625・3650
為優力膠

規格表

型式
MAC1008H
型式螺桿徑
M×P
行程
S
最大吸收能量(E’)最大等效
質量
(me’)
(kg)
活塞桿
復位力
(N)
最大
阻力值
(N)
(L)(L1)L2dd1tB
(二面寬度)
TMACMAS
每1次
(J)
每1分鐘
(J)
NT$基準
單價
NT$折扣單價NT$基準
單價
NT$折扣單價
TypeNo.速度1〜4 pcs5 pcs1〜4 pcs5 pcs
MAC
(附頂蓋)


MAS
(無頂蓋)
0806MM8
×
0.75
61.436.7159
以下
67058
(53)
416362.5512.7
(11)
2
1008SM10
×
1.0
81.0258.8905.88
以下
63765.2
(58.9)
42.28.73.562.46.315
(13)
3
L1.4710
M1.76
2.5
1210SM12
×
1.0
102.94981009.8
以下
147084
(76)
61583.5816.2
(14)
4
L30
M4.9
4
1214145.43012.7
以下
115692
(84)
59.510.55
1410SM14
×
1.5
103.621471209.8
以下
181388
(80)
591161019.6
(17)
6
L3.9230
M5.8835
4.5
14171714.71765015.7
以下
2646115
(105)
77.810.25410
1612SM16
×
1.5
126.323527014.7
以下
2646117
(102)
75.514.54.513.551521.9
(19)
6
L9.850
M
10
16202017.66019.6
以下
143
(128)
93.5
2016SM20
×
1.5
162034360018.1
以下
3528127
(110)
761841861727.7
(24)
8
L29.4300
M200
120
2530SM25
×
1.5
3023490110033.2
以下
3920173
(155)
110152281837
(32)
10
L49400
M300
150
2725SM27
×
1.5
2532539150027.3
以下
6370156
(136)
912052320
L79.3650
M450
300
3035SM30
×
1.5
351001176200044.1
以下
16660206.5
(188)
12825271018.541.6
(36)
14
M1961300
700
3625SM36
×
1.5
2512515003500100
以下
25000155
(150)
92.5143412553.1
(46)
10
L2002000
700
3650S502352352670068.6
以下
23520254.5
(235)
160255331219.515
M3922700
1400
L尺寸的( )是MAS型。kgf・m=J×0.101972 kgf=N×0.101972

衝擊速度型衝擊速度範圍最大使用循環
超低速用S0.08〜0.5m/s60cycle/min *
低速用L0.3 〜1  m/s
中速用M0.3 〜2  m/s
高速用H0.7 〜3  m/s
*No.0806為45cycle/min、No.3035・3625・3650為30cycle/min。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MAC2530S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS行程
(mm)
安裝螺絲No. (M) 最大吸收能量
(J)
油孔形式 本體材質 最大衝擊速度
(m/s)
最小衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
等效質量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
毎分鐘吸収能量量
(J/min)
護蓋
4天~ 1030M2523單孔油孔構造[鋼] STKM12C0.50.081731100392033.260490附護蓋

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/相關零件 本體 構造 調整型 使用環境 標準
使用溫度範圍(℃) -5::70

緩衝器 調整型的型號MAC2530S頁面。
記載關於型號MAC2530S之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 緩衝器調整型超負荷使用時會發生什麼情況?
回答: 當超負荷使用時,會造成緩衝器內管的內壓異常升高,導致頭部卡簧脫落,內部零件可能會彈出導致受傷,務必不可超負荷使用。
質問: 緩衝器調整型的使用環境溫度為多少?有什麼注意事項?
回答: 緩衝器調整型的使用環境溫度-5~70°C;在使用時,請注意避免並用,調整型緩衝器並用時,難以獲得相同的吸收特性。

本商品分類

型號
MAC1008M
MAC1008S
MAC1210H
MAC2725H
MAC2725L
MAC2725M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS行程
(mm)
安裝螺絲No. (M) 最大吸收能量
(J)
油孔形式 本體材質 最大衝擊速度
(m/s)
最小衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
等效質量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
毎分鐘吸収能量量
(J/min)
護蓋
當日可能 108M101.76多孔不規則油孔構造[鋼] SUM20.365.2106375.886058.8附護蓋
當日可能 108M101.02單孔油孔構造[鋼] SUM0.50.0865.2906375.886058.8附護蓋
當日可能 1010M124.9多孔油孔構造[鋼] SUM30.784414709.86098附護蓋
4天~ 1025M2779.3多孔油孔構造[鋼] STKM12C30.7156300637027.360539附護蓋
4天~ 1025M2779.3單孔油孔構造[鋼] STKM12C10.3156650637027.360539附護蓋
4天~ 1025M2779.3多孔不規則油孔構造[鋼] STKM12C20.3156450637027.360539附護蓋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767