(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
能防止掛鉤碰傷拉伸彈簧的滾輪型拉伸彈簧用支柱。Posts for Tension Springs - Roller Type
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
YSPO18-EC36
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
零件構成 | 材質・處理 | YSPO | YJPO |
滾輪 | 材質 | SUS303 | 工程塑膠(POM)(白色) |
表面處理 | 鍍無電解鎳 | - | |
硬度 | Hv1000 (有效深度0.01) | - | |
本體・墊圈 | 材質 | S45C | SUS303 |
表面處理 | 鍍無電解鎳 | - | |
螺栓 | 材質 | SUSXM7 | SUSXM7 |
型式 |
YSPO12 |
型式 | 安裝長度 | 滾輪 | 本體・墊圈 | 附屬品 | 適用 拉伸彈簧 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||||||||||
Type | D | (L) | L1 | D1 | d | R | L2 | Y | M | E | B | 螺栓 | 1〜10 pcs | 11~20 pcs | 21~50 pcs | 51~100 pcs | |
YSPO YJPO | 8 | 8 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 5.5 | M4 | 10 | 7 | SCB2-5 | D8 | ||||
9 | 9 | 3 | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 6.5 | 6 | M5 | 12 | 8 | D9・D10 | ||||||
12 | 11 | 3.5 | 8 | 7 | 2 | 7.5 | 7.5 | M6 | 10 | D12 ・ D14 | |||||||
15 | 13 | 10 | 8 | 9.5 | SCB3−5 | D16 ・ D18 | |||||||||||
18 | 16 | 4 | 13 | 11 | 2.5 | 8.5 | 12 | M8 | 16 | 13 | D20 ・ D24 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
支柱形狀 | 滾輪型 | 表面處理 | 鍍無電解鎳 |
---|
拉伸彈簧用支柱 滾輪型的型號YSPO18-EC36頁面。
記載關於型號YSPO18-EC36之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
YJPO12-EC12 |
YJPO12-EC13 |
YJPO12-EC14 |
YSPO18-EC37 |
YSPO18-EC38 |
YSPO18-EC39 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 本體材質 | 支柱徑 D (φ) | 全長 L (mm) | 安裝螺絲尺寸 | 掛鉤孔徑 d (mm) | YC(變更墊圈厚度) (mm) | EC(螺牙長度變更) (mm) | 滾輪材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | SUS303 | [12] 12 | 11 | [M12] M12 | 7 | - | 12 | 工程塑膠(POM)(白) | ||
6天~ | 10 | SUS303 | [12] 12 | 11 | [M12] M12 | 7 | - | 13 | 工程塑膠(POM)(白) | ||
6天~ | 10 | SUS303 | [12] 12 | 11 | [M12] M12 | 7 | - | 14 | 工程塑膠(POM)(白) | ||
6天~ | 10 | [S45C] S45C | [12] 18 | 16 | [M12] M18 | 11 | - | 37 | SUS303 | ||
6天~ | 10 | [S45C] S45C | [12] 18 | 16 | [M12] M18 | 11 | - | 38 | SUS303 | ||
6天~ | 10 | [S45C] S45C | [12] 18 | 16 | [M12] M18 | 11 | - | 39 | SUS303 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策