(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

拉伸彈簧用支柱 滾輪型 (型號表)

拉伸彈簧用支柱

拉伸彈簧用支柱 滾輪型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 拉伸彈簧用支柱 滾輪型
  • 拉伸彈簧用支柱 滾輪型
  • 拉伸彈簧用支柱 滾輪型
  • 拉伸彈簧用支柱 滾輪型

能防止掛鉤碰傷拉伸彈簧的滾輪型拉伸彈簧用支柱。
Posts for Tension Springs - Roller Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

YSPO9-EC18

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件構成材質・處理YSPOYJPO
滾輪材質SUS303工程塑膠(POM)(白色)
表面處理鍍無電解鎳
硬度Hv1000
(有效深度0.01)
本體・墊圈材質S45CSUS303
表面處理鍍無電解鎳
螺栓材質SUSXM7SUSXM7

規格表

型式
YSPO12
型式安裝長度滾輪本體・墊圈附屬品適用
拉伸彈簧
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeD(L)L1D1dRL2YMEB螺栓1〜10 pcs11~20 pcs21~50 pcs51~100 pcs
YSPO
YJPO
882.55.54.515.55.5M4107SCB2-5D8
9936.55.51.56.56M5128D9・D10
12113.58727.57.5M610D12 ・ D14
15131089.5SCB3−5D16 ・ D18
1816413112.58.512M81613D20 ・ D24

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
YSPO9-EC18
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質 支柱徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
安裝螺絲尺寸 掛鉤孔徑 d
(mm)
YC(變更墊圈厚度)
(mm)
EC(螺牙長度變更)
(mm)
滾輪材質
6天~ 10[S45C] S45C[8] 99[M8] M95.5-18SUS303

Loading...

  1. 1

基本資訊

支柱形狀 滾輪型 表面處理 鍍無電解鎳

拉伸彈簧用支柱 滾輪型的型號YSPO9-EC18頁面。
記載關於型號YSPO9-EC18之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 拉伸彈簧用支柱的用途?
回答: 主要用於拉伸彈簧一端的定位。
質問: 拉伸彈簧用支柱的種類?
回答: 根據在組裝過程中與拉伸彈簧的固定方式不同,拉伸彈簧用支柱有孔型,缺口孔型以及溝槽型。根據緊固方式不同有支柱型以及兩平面型。
質問: 拉伸彈簧用支柱的交貨期?
回答: 大部分為在庫品,最快當天出貨。
質問: 拉伸彈簧用支柱一般與三住銷售的哪些零部件配套使用?
回答: 建議與拉伸彈簧配套使用。
質問: 拉伸彈簧用支柱有哪些材質以及表面處理?
回答: 相當材質主要有S45C,SUS303以及SUS304三種,針對S45C的表面處理為四氧化三鐵保護膜。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

本商品分類

型號
YJPO12-EC12
YJPO12-EC13
YJPO12-EC14
YSPO9-EC19
YSPO9-EC20
YSPO9-EC21
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質 支柱徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
安裝螺絲尺寸 掛鉤孔徑 d
(mm)
YC(變更墊圈厚度)
(mm)
EC(螺牙長度變更)
(mm)
滾輪材質
6天~ 10SUS303[12] 1211[M12] M127-12工程塑膠(POM)(白)
6天~ 10SUS303[12] 1211[M12] M127-13工程塑膠(POM)(白)
6天~ 10SUS303[12] 1211[M12] M127-14工程塑膠(POM)(白)
6天~ 10[S45C] S45C[8] 99[M8] M95.5-19SUS303
6天~ 10[S45C] S45C[8] 99[M8] M95.5-20SUS303
6天~ 10[S45C] S45C[8] 99[M8] M95.5-21SUS303

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767