(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

拉伸彈簧用支柱 溝槽型 (型號表)

拉伸彈簧用支柱

拉伸彈簧用支柱 溝槽型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 拉伸彈簧用支柱 溝槽型
  • 拉伸彈簧用支柱 溝槽型
  • 促銷至 2024/09/30截止

Posts for Tension Springs - Groove Type
【特色】能使用一字溝槽的拉伸彈簧用支柱。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BSPO8-70

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理附屬品材質
BSPO
BSPOZ
相當於S45C染黑處理螺帽1 pcs(JIS1級)
相當於SWCH
SBSPO
SBSPOZ
SUS303螺帽1 pcs(JIS1級)
相當於SUS304

規格表

型式L
BSPO840
型式LM
(粗螺紋)
ℓ*AFTdBSPOSBSPO
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
TypeD1〜49 pcs50〜100 pcs1〜49 pcs50〜100 pcs
ℓ尺寸固定型
BSPO
SBSPO
(不鏽鋼)
3152025303540M310 1.0 3 1.0 1.2 1.8
415202530354050M41.2 2.0
515202530354050M52.0 4 2.0 3.0
6152025303540455060M616 3.0 3.6
8202530354045506070M820 2.5 5.0
1030354045506070M1025 6.0
1240506070M1230 4.0 1.8 6.5

型式LM
(粗螺紋)
AFTdBSPOZSBSPOZ
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
TypeD1〜49 pcs50〜100 pcs1〜49 pcs50〜100 pcs
軸頸部全螺牙型
BSPOZ
SBSPOZ
(不鏽鋼)
310152025M31.0 3 1.0 1.2 1.8
41015202530M41.2 2.0
51520253035M52.0 4 2.0 3.0
62025303545M63.0 3.6
8253035455565M82.5 5.0
103035455565M106.0
12354555M124.0 1.8 6.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BSPO8-70
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質 支柱徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
安裝螺絲尺寸 支柱形狀 表面處理 螺牙長度 ℓ
(mm)
掛鉤孔徑 d
(mm)
溝槽寬度 A
(mm)
4天~ 10[S45C] 相當於S45C[8] 870[M8] M8ℓ尺寸固定型染黑處理2053.0

Loading...

  1. 1

拉伸彈簧用支柱 溝槽型的型號BSPO8-70頁面。
記載關於型號BSPO8-70之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 拉伸彈簧用支柱的用途?
回答: 主要用於拉伸彈簧一端的定位。
質問: 拉伸彈簧用支柱的種類?
回答: 根據在組裝過程中與拉伸彈簧的固定方式不同,拉伸彈簧用支柱有孔型,缺口孔型以及溝槽型。根據緊固方式不同有支柱型以及兩平面型。
質問: 拉伸彈簧用支柱的交貨期?
回答: 大部分為在庫品,最快當天出貨。
質問: 拉伸彈簧用支柱一般與三住銷售的哪些零部件配套使用?
回答: 建議與拉伸彈簧配套使用。
質問: 拉伸彈簧用支柱有哪些材質以及表面處理?
回答: 相當材質主要有S45C,SUS303以及SUS304三種,針對S45C的表面處理為四氧化三鐵保護膜。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

本商品分類

型號
BSPO10-45
BSPO10-50
BSPO10-60
BSPOZ10-30
BSPOZ10-35
BSPOZ10-45
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質 支柱徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
安裝螺絲尺寸 支柱形狀 表面處理 螺牙長度 ℓ
(mm)
掛鉤孔徑 d
(mm)
溝槽寬度 A
(mm)
4天~ 10[S45C] 相當於S45C1045M10ℓ尺寸固定型染黑處理256.03.0
4天~ 10[S45C] 相當於S45C1050M10ℓ尺寸固定型染黑處理256.03.0
4天~ 10[S45C] 相當於S45C1060M10ℓ尺寸固定型染黑處理256.03.0
4天~ 10[S45C] 相當於S45C1030M10頸部全螺牙型染黑處理-6.03.0
4天~ 10[S45C] 相當於S45C1035M10頸部全螺牙型染黑處理-6.03.0
4天~ 10[S45C] 相當於S45C1045M10頸部全螺牙型染黑處理-6.03.0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767