(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
L型的拉伸彈簧用支柱。可選擇孔型及溝型。Posts for Tension Springs - L-Shaped Type
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SASPL12-30
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 表面處理 | 附屬品 材質 |
ASPL BSPL | 相當於S45C | 染黑處理 | 螺帽1 pcs 相當於SWCH(JIS1級) |
SASPL SBSPL | SUS304 | − | 螺帽1 pcs 相當於SUS304(JIS1級) |
型式 | − | L |
ASPL4 | − | 15 |
ARPO6 | − | 20 |
DSPO8 | − | 25 |
型式 | L | M (粗螺紋) | K | ℓ | A | F | d | ASPL | SASPL | BSPL | SBSPL | ||||||||||||
NT$基準單價 | NT$折扣單價 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||||||||||||||||
Type | D | ASPL SASPL | BSPL SBSPL | ASPL SASPL | BSPL SBSPL | 1〜49 pcs | 50〜100 pcs | 1〜49 pcs | 50〜100 pcs | 1〜49 pcs | 50〜100 pcs | 1〜49 pcs | 50〜100 pcs | ||||||||||
L字型 圓孔型 ASPL SASPL (不鏽鋼) 溝槽型 BSPL SBSPL (不鏽鋼) | 3 | 10 | 15 | M3 | 20 | 10 | 1.0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||||||||||||
4 | 15 | 20 | 25 | M4 | 1.2 | 3 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||
5 | 20 | 25 | 30 | M5 | 2.0 | 5 | 4 | 3.0 | |||||||||||||||
6 | 20 | 25 | 30 | M6 | 30 | 16 | 3.0 | 3.6 | |||||||||||||||
8 | 25 | 30 | M8 | 40 | 20 | 6 | 3.0 | 5.0 | |||||||||||||||
10 | 30 | 40 | M10 | 50 | 25 | 7 | 4.0 | 6.0 | − | − | |||||||||||||
12 | 30 | 40 | M12 | 60 | 30 | 4.0 | 9 | 6.0 | 6.5 | − | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
拉伸彈簧用支柱 L字型的型號SASPL12-30頁面。
記載關於型號SASPL12-30之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ASPL12-40 |
ASPL3-10 |
ASPL3-15 |
SASPL12-40 |
SASPL3-10 |
SASPL3-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 本體材質 | 支柱徑 D (φ) | 全長 L (mm) | 安裝螺絲尺寸 | 支柱形狀 | 表面處理 | 尺寸 K (mm) | 螺牙長度 ℓ (mm) | 掛鉤孔徑 d (mm) | 溝槽寬度 A (mm) | 二面寬度 W (mm) | YC(變更墊圈厚度) (mm) | EC(螺牙長度變更) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | [S45C] 相當於S45C | [12] 12 | 40 | [M12] M12 | L型孔型 | 染黑處理 | 60 | 30 | 6.0 | 4.0 | 染黑處理 | 60 | 30 | ||
4天~ | 10 | [S45C] 相當於S45C | 3 | 10 | M3 | L型孔型 | 染黑處理 | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | 染黑處理 | 20 | 10 | ||
當日可能 | 10 | [S45C] 相當於S45C | 3 | 15 | M3 | L型孔型 | 染黑處理 | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | 染黑處理 | 20 | 10 | ||
4天~ | 10 | SUS304 | [12] 12 | 40 | [M12] M12 | L型孔型 | 無 | 60 | 30 | 6.0 | 4.0 | - | 60 | 30 | ||
當日可能 | 10 | SUS304 | 3 | 10 | M3 | L型孔型 | 無 | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | - | 20 | 10 | ||
4天~ | 10 | SUS304 | 3 | 15 | M3 | L型孔型 | 無 | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | - | 20 | 10 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策