(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

全長指定 低頭小徑・小徑頭螺栓

全長指定 低頭小徑・小徑頭螺栓

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 全長指定 低頭小徑・小徑頭螺栓
  • 全長指定 低頭小徑・小徑頭螺栓

和一般的內六角螺栓相比,外徑較小、較省空間。
Small Head Cap Screws - Configurable Length

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理硬度強度區分
低頭小徑型小徑頭型低頭小徑小徑頭
FKBBFSBBS45C染黑處理22〜32HRC相當於5.8相當於8.8
FKBBMFSBBM鍍無電解鎳
FKBBSFSBBSSSUSXM7相當於A2−50相當於A2−70

規格表

型式L
FKBB44036
型式指定單位1mmAE1E2B1B2t1t2
TypeM
(粗螺紋)
L
低頭小徑小徑頭
FKBB
FKBBM
FKBBS
FSBB
FSBBM
FSBBSS
41050101001040
ℓ≦L
5.52.842.53(2)(2)
510601010073.5534(2.5)(2.5)
61080101508.54645(3)(3)
8109010150105856(4)(4)

MNT$基準單價
L1050L51Lmax.
FKBBFKBBMFKBBSFSBBFSBBMFSBBSSFKBBFKBBMFKBBSFSBBFSBBMFSBBSS
4
5
6
8

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FKBB4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBB5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBB6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBB8-[10-90/1]-[10-40/1]
FKBBM4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBBM5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBBM6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBBM8-[10-90/1]-[10-40/1]
FKBBS4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBBS5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBBS6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBBS8-[10-90/1]-[10-40/1]
FSBB4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBB5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBB6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBB8-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBM4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBM5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBM6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBM8-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBSS4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBSS5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBSS6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBSS8-[10-150/1]-[10-40/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 強度區分(鋼) 強度區分(不銹鋼) 螺牙部長度 ℓ
(mm)
6天~ 10410 ~ 500.7[鋼] S45C鍍無電解鎳8.8-10 ~ 40
6天~ 10510 ~ 600.8[鋼] S45C鍍無電解鎳8.8-10 ~ 40
6天~ 10610 ~ 801[鋼] S45C鍍無電解鎳8.8-10 ~ 40
6天~ 10810 ~ 901.25[鋼] S45C鍍無電解鎳8.8-10 ~ 40
8天~ 10410 ~ 500.7[鋼] S45C鍍無電解鎳8.8-10 ~ 40
8天~ 10510 ~ 600.8[鋼] S45C鍍無電解鎳8.8-10 ~ 40
8天~ 10610 ~ 801[鋼] S45C鍍無電解鎳8.8-10 ~ 40
8天~ 10810 ~ 901.25[鋼] S45C鍍無電解鎳8.8-10 ~ 40
6天~ 10410 ~ 500.7[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-5010 ~ 40
6天~ 10510 ~ 600.8[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-5010 ~ 40
6天~ 10610 ~ 801[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-5010 ~ 40
6天~ 10810 ~ 901.25[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-5010 ~ 40
6天~ 10410 ~ 1000.7[鋼] S45C8.8-10 ~ 40
6天~ 10510 ~ 1000.8[鋼] S45C8.8-10 ~ 40
6天~ 10610 ~ 1501[鋼] S45C8.8-10 ~ 40
6天~ 10810 ~ 1501.25[鋼] S45C8.8-10 ~ 40
8天~ 10410 ~ 1000.7[鋼] S45C鍍無電解鎳8.8-10 ~ 40
8天~ 10510 ~ 1000.8[鋼] S45C鍍無電解鎳8.8-10 ~ 40
8天~ 10610 ~ 1501[鋼] S45C鍍無電解鎳8.8-10 ~ 40
8天~ 10810 ~ 1501.25[鋼] S45C鍍無電解鎳8.8-10 ~ 40
6天~ 10410 ~ 1000.7[不銹鋼] 相當於SUS304鍍無電解鎳-A2-7010 ~ 40
6天~ 10510 ~ 1000.8[不銹鋼] 相當於SUS304鍍無電解鎳-A2-7010 ~ 40
6天~ 10610 ~ 1501[不銹鋼] 相當於SUS304鍍無電解鎳-A2-7010 ~ 40
6天~ 10810 ~ 1501.25[不銹鋼] 相當於SUS304鍍無電解鎳-A2-7010 ~ 40

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

螺牙峰種類 公制粗螺紋 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準
螺牙種類 半螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767