(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附固定孔六角螺栓

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理硬度強度區分
RCBHS33C染黑處理22〜32HRC相當於8.8
RSCBH相當於SUS304相當於A2−50

規格表

型式
RCBH610
RSCBH1240
型式#ℓ#M×PAENT$基準單價
TypeMLRCBHRSCBHRCBHRSCBH
RCBH
RSCBH
61012全螺牙全螺牙6×1.0104
1520
253018
35404550
8152025全螺牙全螺牙8×1.25135.5
303522
404550
10202530全螺牙全螺牙10×1.5177
3526
4028
4550
1230全螺牙全螺牙12×1.75198
35
403030
45
50

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RCBH6-10
RCBH6-12
RCBH6-15
RCBH6-20
RCBH6-25
RCBH6-30
RCBH6-35
RCBH6-40
RCBH6-45
RCBH6-50
RCBH8-15
RCBH8-20
RCBH8-25
RCBH8-30
RCBH8-35
RCBH8-40
RCBH8-45
RCBH8-50
RCBH10-20
RCBH10-25
RCBH10-30
RCBH10-35
RCBH10-40
RCBH10-45
RCBH10-50
RCBH12-30
RCBH12-35
RCBH12-40
RCBH12-45
RCBH12-50
RSCBH6-10
RSCBH6-12
RSCBH6-15
RSCBH6-20
RSCBH6-25
RSCBH6-30
RSCBH6-35
RSCBH6-40
RSCBH6-45
RSCBH6-50
RSCBH8-15
RSCBH8-20
RSCBH8-25
RSCBH8-30
RSCBH8-35
RSCBH8-40
RSCBH8-45
RSCBH8-50
RSCBH10-20
RSCBH10-25
RSCBH10-30
RSCBH10-35
RSCBH10-40
RSCBH10-45
RSCBH10-50
RSCBH12-30
RSCBH12-35
RSCBH12-40
RSCBH12-45
RSCBH12-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
螺牙種類 材質 表面處理 強度區分(鋼) 強度區分(不銹鋼) 螺牙部長度 ℓ
(mm)
5天~ 106101全螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-全螺牙
5天~ 106121全螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-全螺牙
5天~ 106151全螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-全螺牙
5天~ 106201全螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-全螺牙
5天~ 106251半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-18
5天~ 106301半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-18
5天~ 106351半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-18
5天~ 106401半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-18
5天~ 106451半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-18
5天~ 106501半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-18
4天~ 108151.25全螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-全螺牙
5天~ 108201.25全螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-全螺牙
4天~ 108251.25全螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-全螺牙
5天~ 108301.25半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-22
5天~ 108351.25半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-22
5天~ 108401.25半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-22
5天~ 108451.25半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-22
5天~ 108501.25半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-22
5天~ 1010201.5全螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-全螺牙
5天~ 1010251.5全螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-全螺牙
5天~ 1010301.5全螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-全螺牙
5天~ 1010351.5半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-26
5天~ 1010401.5半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-26
5天~ 1010451.5半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-26
5天~ 1010501.5半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-26
5天~ 1012301.75全螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-全螺牙
5天~ 1012351.75全螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-全螺牙
5天~ 1012401.75半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-30
5天~ 1012451.75半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-30
5天~ 1012501.75半螺牙[鋼] S33C染黑處理8.8-30
5天~ 106101全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 106121全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 106151全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 106201全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 106251全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 106301全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 106351全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 106401全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 106451全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 106501全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
4天~ 108151.25全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 108201.25全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 108251.25全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 108301.25全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 108351.25全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 108401.25全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 108451.25全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 108501.25全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 1010201.5全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 1010251.5全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 1010301.5全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 1010351.5全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 1010401.5半螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-5028
5天~ 1010451.5半螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-5028
5天~ 1010501.5半螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-5028
5天~ 1012301.75全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 1012351.75全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-50全螺牙
5天~ 1012401.75半螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-5030
5天~ 1012451.75半螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-5030
5天~ 1012501.75半螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-5030

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 螺牙峰種類 公制粗螺紋
追加形狀 附固定孔 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767