(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬墊圈 -一般級/精密級 尺寸自由指定型-

金屬墊圈 -一般級/精密級 尺寸自由指定型-

可按照需求指定外徑.內徑及厚度。
Metal Washers - Thickness +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable

(i)請注意

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質表面處理
一般級精密級
FWSFWAS一般構造用鋼
FWSSCFWASC相當於S45C
FWSSBFWASB染黑處理
FWSSMFWASM鍍無電解鎳
FWSSRFWASR鍍低溫黑色鉻
FWSSAFWASA2000系列鋁合金陽極處理(白色)
FWSSAB陽極處理(黑色)
FWSBB黃銅(C3604)
FWSSSFWASSSUS304
FWSSSRFWASSR鍍低溫黑色鉻
FWSUSFWASUSUS316
淬火製品 P.146 ,網頁請按此

規格表

型式DVT
FWSSCD71V50.0T10.0
型式DVT
FWASBD15.5V5.5T2.6
■一般級
型式DV
指定單位0.5mm
(V尺寸3以上)
T
指定單位0.1mm
NT$基準單價
FWSFWSSCFWSSBFWSSMFWSSRFWSSAFWSSABFWSBBFWSSSFWSSSRFWSUS
FWS
FWSSC
FWSSB
FWSSM
FWSSR
FWSSA
FWSSAB
FWSBB
FWSSS
FWSSSR
FWSUS
4.010.0
單位0.5mm
0
(無孔加工 )


(選擇)
2.0

2.6

(單位0.5mm)

3.0

90.0
1.02.0
2.15.0
5.110.0
10.520.0
單位0.5mm
1.02.0
2.15.0
5.110.0
2130
單位1mm
1.02.0
2.15.0
5.110.0
3140
單位1mm
1.02.0
2.15.0
5.110.0
4150
單位1mm
1.02.0
2.15.0
5.110.0
5160
單位1mm
1.02.0
2.15.0
5.110.0
6180
單位1mm
5.010.0
81100
單位1mm
5.010.0
材質 2000系列鋁合金・SUS316・黃銅 T≧2




D・V加工條件
D≦60 V≦D-2
D≧61 V≦D-4


材質2000系列鋁合金的D・V加工條件
4≦D≦ 10 V≦D- 2
10.5≦D≦ 30  V≦D- 4
31≦D≦ 60 V≦D- 6
61≦D≦ 80  V≦D- 8
81≦D≦ 100  V≦D- 10
■精密級
型式DV
指定單位0.5mm
(V尺寸3以上)
T
指定單位
0.1mm
NT$基準單價
FWASFWASCFWASBFWASMFWASRFWASAFWASSFWASSRFWASU
FWAS
FWASC
FWASB
FWASM
FWASR
FWASA 
FWASS
FWASSR
FWASU
4.010.0
單位0.5mm
0
(無孔加工 )


(選擇)
2.0

2.6

(單位0.5mm)

3.0

90.0
1.02.0
2.15.0
5.110.0
10.520.0
單位0.5mm
1.02.0
2.15.0
5.110.0
2130
單位1mm
1.02.0
2.15.0
5.110.0
3140
單位1mm
1.02.0
2.15.0
5.110.0
4150
單位1mm
1.02.0
2.15.0
5.110.0
5160
單位1mm
1.02.0
2.15.0
5.110.0
6180
單位1mm
5.010.0
81100
單位1mm
5.010.0
材質 2000系列鋁合金・SUS316 T≧2



D・V加工條件
D≦60 V≦D-2
D≧61 V≦D-4

材質2000系列鋁合金的D・V加工條件
4≦D≦ 10 V≦D- 2
10.5≦D≦ 30  V≦D- 4
31≦D≦ 60 V≦D- 6
61≦D≦ 80 V≦D- 8
81≦D≦ 100 V≦D- 10

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FWAS-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASA-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWASA-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWASA-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[2-10/0.1]
FWASA-D[21-60/1]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWASA-D[21-60/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWASA-D[21-60/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[2-10/0.1]
FWASB-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASB-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASB-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASB-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASB-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASB-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[5-10/1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[5-10/1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[5-10/1]
FWASSR-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[5-10/1]
FWASSR-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[5-10/1]
FWASSR-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[5-10/1]
FWASU-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWASU-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWASU-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[2-10/0.1]
FWASU-D[21-30/1]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWASU-D[21-30/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWASU-D[21-30/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(mm)
內徑
(mm)
厚度・長度
(mm)
材質 表面處理 厚度・長度公差 精密度 WVE
(mm)
5天~ 104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[鐵] 一般構造用鋼±0.01精密級-
5天~ 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[鐵] 一般構造用鋼±0.01精密級-
5天~ 104 ~ 20-1 ~ 10[鐵] 一般構造用鋼±0.01精密級13.1 ~ 90
5天~ 1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[鐵] 一般構造用鋼±0.01精密級-
5天~ 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[鐵] 一般構造用鋼±0.01精密級-
5天~ 1021 ~ 100-1 ~ 10[鐵] 一般構造用鋼±0.01精密級13.1 ~ 90
8天~ 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01精密級-
8天~ 104 ~ 203 ~ 902 ~ 10[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01精密級-
8天~ 104 ~ 20-2 ~ 10[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01精密級13.1 ~ 90
8天~ 1021 ~ 600 ~ 2.62 ~ 10[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01精密級-
8天~ 1021 ~ 603 ~ 902 ~ 10[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01精密級-
8天~ 1021 ~ 60-2 ~ 10[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01精密級13.1 ~ 90
5天~ 104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01精密級-
5天~ 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01精密級-
5天~ 104 ~ 20-1 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01精密級13.1 ~ 90
5天~ 1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01精密級-
5天~ 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01精密級-
5天~ 1021 ~ 100-1 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01精密級13.1 ~ 90
5天~ 104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[鐵] 相當於S45C±0.01精密級-
5天~ 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[鐵] 相當於S45C±0.01精密級-
5天~ 104 ~ 20-1 ~ 10[鐵] 相當於S45C±0.01精密級13.1 ~ 90
5天~ 1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[鐵] 相當於S45C±0.01精密級-
5天~ 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[鐵] 相當於S45C±0.01精密級-
5天~ 1021 ~ 100-1 ~ 10[鐵] 相當於S45C±0.01精密級13.1 ~ 90
5天~ 104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01精密級-
5天~ 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01精密級-
5天~ 104 ~ 20-1 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01精密級13.1 ~ 90
5天~ 1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01精密級-
5天~ 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01精密級-
5天~ 1021 ~ 100-1 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01精密級13.1 ~ 90
8天~ 104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍低溫黑色鉻±0.01精密級-
8天~ 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍低溫黑色鉻±0.01精密級-
8天~ 104 ~ 20-1 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍低溫黑色鉻±0.01精密級13.1 ~ 90
8天~ 1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍低溫黑色鉻±0.01精密級-
8天~ 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍低溫黑色鉻±0.01精密級-
8天~ 1021 ~ 100-1 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍低溫黑色鉻±0.01精密級13.1 ~ 90
5天~ 104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01精密級-
5天~ 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01精密級-
5天~ 104 ~ 20-1 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01精密級13.1 ~ 90
5天~ 1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01精密級-
5天~ 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01精密級-
5天~ 1021 ~ 100-1 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01精密級13.1 ~ 90
8天~ 104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[不銹鋼] SUS304鍍低溫黑色鉻±0.01精密級-
8天~ 104 ~ 200 ~ 2.65 ~ 10[不銹鋼] SUS304鍍低溫黑色鉻±0.01精密級-
8天~ 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[不銹鋼] SUS304鍍低溫黑色鉻±0.01精密級-
8天~ 104 ~ 203 ~ 905 ~ 10[不銹鋼] SUS304鍍低溫黑色鉻±0.01精密級-
8天~ 104 ~ 20-1 ~ 10[不銹鋼] SUS304鍍低溫黑色鉻±0.01精密級13.1 ~ 90
8天~ 104 ~ 20-5 ~ 10[不銹鋼] SUS304鍍低溫黑色鉻±0.01精密級13.1 ~ 90
8天~ 1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[不銹鋼] SUS304鍍低溫黑色鉻±0.01精密級-
8天~ 1021 ~ 1000 ~ 2.65 ~ 10[不銹鋼] SUS304鍍低溫黑色鉻±0.01精密級-
8天~ 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[不銹鋼] SUS304鍍低溫黑色鉻±0.01精密級-
8天~ 1021 ~ 1003 ~ 905 ~ 10[不銹鋼] SUS304鍍低溫黑色鉻±0.01精密級-
8天~ 1021 ~ 100-1 ~ 10[不銹鋼] SUS304鍍低溫黑色鉻±0.01精密級13.1 ~ 90
8天~ 1021 ~ 100-5 ~ 10[不銹鋼] SUS304鍍低溫黑色鉻±0.01精密級13.1 ~ 90
8天~ 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10[不銹鋼] SUS316±0.01精密級-
8天~ 104 ~ 203 ~ 902 ~ 10[不銹鋼] SUS316±0.01精密級-
8天~ 104 ~ 20-2 ~ 10[不銹鋼] SUS316±0.01精密級13.1 ~ 90
8天~ 1021 ~ 300 ~ 2.62 ~ 10[不銹鋼] SUS316±0.01精密級-
8天~ 1021 ~ 303 ~ 902 ~ 10[不銹鋼] SUS316±0.01精密級-
8天~ 1021 ~ 30-2 ~ 10[不銹鋼] SUS316±0.01精密級13.1 ~ 90
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(mm)
內徑
(mm)
厚度・長度
(mm)
材質 表面處理 厚度・長度公差 精密度 WVE
(mm)

Loading...

基本資訊

形狀 直柱 內徑型 直柱 外徑公差 0~-0.2
內徑公差 +0.3~+0.1 販售形態 單品販售 尺寸指定方法 尺寸自由指定型

常見問題 ( FAQ )

質問: 扭矩過大時,會影響金屬墊圈的使用壽命嗎?
回答: 會有影響,嚴重時可能會造成墊圈開裂。
質問: 使用金屬墊圈進行鎖緊,連接件之間易發生鬆動脫落的現象嗎?
回答: 不易發生鬆動脫落。
金屬墊圈較一般墊圈而言,加大了與安裝部的摩擦,可起到防止鬆動的作用。
質問: Misumi品牌的金屬墊圈是沖壓件嗎?
回答: Misumi品牌的金屬墊圈都為車削加工品,非沖壓件。
質問: 需要精確調整空間間隙時,Misumi品牌金屬墊圈能否對應?
回答: Misumi有精密級金屬墊圈,厚度公差可達到±0.01,其他尺寸公差也可選擇。
質問: 使用環境濕度較高,設備零部件易生鏽,推薦用何種表面處理的墊圈?
回答: 推薦使用無電解鍍鎳表面處理或者不銹鋼SUS3系材質的金屬墊圈。
質問: 普通級和精密級有什麼區別?
回答: 厚度(T尺寸)公差不同
質問: 想要厚度為 1 毫米或更小的產品。
回答: 請參閱墊片環
質問: 想要厚度為 10 毫米或以上的產品。
回答: 請參閱金屬環

查看其他常見問題 ( 5件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767