(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

支柱固定座 異徑平行孔間距選擇

支柱固定座 異徑平行孔間距選擇

可並排固定2根支撐柱。
Strut Clamps - Unequal Dia., Parallel Holes, Pitch Selectable

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理附屬品
標準薄型
KKQ KKQT SS400 染黑處理內六角孔螺栓
■附屬螺栓
D附屬螺栓
(標準2 pcs固鎖薄型為單側1 pcs)
同徑平行異徑平行
8M5−12 2 pcs
10M5ー15 2 pcsM5−12・M5−10 各1 pcs
12M5ー15 2 pcsM5ー15 2 pcs
15M5ー20 4 pcsM5ー20・M5ー15 各2 pcs
20M6−25 4 pcsM6−25・M6−20 各2 pcs
25M6ー30 4 pcsM6ー30・M6−20 各2 pcs
30M8−35 4 pcsM8−35・M8−30 各2 pcs
35M8−40 4 pcsM8ー40・M8ー35 各2 pcs

規格表

型式D1P
KKP10
KKQT20


15

20
30
型式D1H7P
選擇
ABB1CC1EGKSMd
TypeDH7
標準型
KKQ
薄型
KKQT
10+0.015
0
8+0.015
0
152025A=P+E+G1612169151498M55.5
12+0.018
0
101520253016141691615109
1522162212181512911
20+0.021
0
15+0.018
0
20253040282228162219151214M66.6
2525304050322232192519181216
3020+0.021
0
30405075402840192923211520M89
35+0.025
0
255075100150453245223225241824
DH7・D1H7公差,平行度為開縫加工前的公差。請於價格表確認有無所需尺寸。
配合軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。
DNT$基準單價
同徑平行異徑平行
標準薄型標準薄型
KKP MKP AKP SKP KKPT KKQ KKQT
8
10
12
15
20
25
30
35

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KKQ10-8-[15,​20,​25]
KKQ12-10-[15,​20,​25,​30]
KKQ15-10-[15,​20,​25,​30]
KKQ20-15-[20,​25,​30,​40]
KKQ25-15-[25,​30,​40,​50]
KKQ30-20-[30,​40,​50,​75]
KKQ35-25-[50,​75,​100,​150]
KKQT10-8-[15,​20,​25]
KKQT12-10-[15,​20,​25,​30]
KKQT15-10-[15,​20,​25,​30]
KKQT20-15-[20,​25,​30,​40]
KKQT25-15-[25,​30,​40,​50]
KKQT30-20-[30,​40,​50,​75]
KKQT35-25-[50,​75,​100,​150]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱徑
(mm)
支柱徑2
(mm)
孔間距 P
(mm)
厚度種類
6天~ 1010815 ~ 25標準
6天~ 10121015 ~ 30標準
6天~ 10151015 ~ 30標準
6天~ 10201520 ~ 40標準
6天~ 10251525 ~ 50標準
6天~ 10302030 ~ 75標準
6天~ 10352550 ~ 150標準
6天~ 1010815 ~ 25薄型
6天~ 10121015 ~ 30薄型
6天~ 10151015 ~ 30薄型
6天~ 10201520 ~ 40薄型
6天~ 10251525 ~ 50薄型
6天~ 10302030 ~ 75薄型
6天~ 10352550 ~ 150薄型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱徑
(mm)
支柱徑2
(mm)
孔間距 P
(mm)
厚度種類

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 平行 支柱形狀 圓法蘭型 材質 SS400
表面處理 染黑處理 組合支柱徑 異徑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引