(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

支柱固定座 同徑平行孔間距選擇

支柱固定座 同徑平行孔間距選擇

可並排固定2根支撐柱的支柱固定座。【材質】・SS400、A6063、SUS304

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理附屬品
標準薄型
KKP KKPT SS400 染黑處理內六角孔螺栓
MKP 鍍無電解鎳內六角孔螺栓(不鏽鋼)
AKP A6063 黑色陽極處理內六角孔螺栓
SKPSUS304內六角孔螺栓(不鏽鋼)

規格表

型式D1P
KKP10
KKQT20


15

20
30
型式P選擇ABCC1ESMd
TypeDH7
標準
KKP
MKP
AKP
SKP
薄型
KKPT


8+0.015
0
10152025A=P+(2×E)1212148M55.5
101520253016169159
12+0.018
0
1610
1520253040222212181211
20+0.021
0
25304050282816221514M66.6
2530405075323219251816
3050751001504040292120M89
35+0.025
0
454522322424
請於價格表確認有無所需尺寸。   DH7公差、平行度為開縫加工前的公差。
配合軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。
DNT$基準單價
同徑平行異徑平行
標準薄型標準薄型
KKP MKP AKP SKP KKPT KKQ KKQT
8
10
12
15
20
25
30
35

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AKP8-[10,​15,​20,​25]
AKP10-[15,​20,​25,​30]
AKP12-[15,​20,​25,​30]
AKP15-[20,​25,​30,​40]
AKP20-[25,​30,​40,​50]
AKP25-[30,​40,​50,​75]
AKP30-[50,​75,​100,​150]
KKP8-[10,​15,​20,​25]
KKP10-[15,​20,​25,​30]
KKP12-[15,​20,​25,​30]
KKP15-[20,​25,​30,​40]
KKP20-[25,​30,​40,​50]
KKP25-[30,​40,​50,​75]
KKP30-[50,​75,​100,​150]
KKP35-[50,​75,​100,​150]
KKPT10-[15,​20,​25,​30]
KKPT12-[15,​20,​25,​30]
KKPT15-[20,​25,​30,​40]
KKPT20-[25,​30,​40,​50]
KKPT25-[30,​40,​50,​75]
KKPT30-[50,​75,​100,​150]
KKPT35-[50,​75,​100,​150]
MKP8-[10,​15,​20,​25]
MKP10-[15,​20,​25,​30]
MKP12-[15,​20,​25,​30]
MKP15-[20,​25,​30,​40]
MKP20-[25,​30,​40,​50]
MKP25-[30,​40,​50,​75]
MKP30-[50,​75,​100,​150]
SKP8-[10,​15,​20,​25]
SKP10-[15,​20,​25,​30]
SKP12-[15,​20,​25,​30]
SKP15-[20,​25,​30,​40]
SKP20-[25,​30,​40,​50]
SKP25-[30,​40,​50,​75]
SKP30-[50,​75,​100,​150]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱徑
(mm)
材質 表面處理 孔間距 P
(mm)
厚度種類
6天~ 108[鋁] A6063黑色陽極處理10 ~ 25標準
6天~ 1010[鋁] A6063黑色陽極處理15 ~ 30標準
6天~ 1012[鋁] A6063黑色陽極處理15 ~ 30標準
6天~ 1015[鋁] A6063黑色陽極處理20 ~ 40標準
6天~ 1020[鋁] A6063黑色陽極處理25 ~ 50標準
6天~ 1025[鋁] A6063黑色陽極處理30 ~ 75標準
6天~ 1030[鋁] A6063黑色陽極處理50 ~ 150標準
6天~ 108[鋼] SS400染黑處理10 ~ 25標準
6天~ 1010[鋼] SS400染黑處理15 ~ 30標準
6天~ 1012[鋼] SS400染黑處理15 ~ 30標準
6天~ 1015[鋼] SS400染黑處理20 ~ 40標準
6天~ 1020[鋼] SS400染黑處理25 ~ 50標準
6天~ 1025[鋼] SS400染黑處理30 ~ 75標準
6天~ 1030[鋼] SS400染黑處理50 ~ 150標準
6天~ 1035[鋼] SS400染黑處理50 ~ 150標準
6天~ 1010[鋼] SS400染黑處理15 ~ 30薄型
6天~ 1012[鋼] SS400染黑處理15 ~ 30薄型
6天~ 1015[鋼] SS400染黑處理20 ~ 40薄型
6天~ 1020[鋼] SS400染黑處理25 ~ 50薄型
6天~ 1025[鋼] SS400染黑處理30 ~ 75薄型
6天~ 1030[鋼] SS400染黑處理50 ~ 150薄型
6天~ 1035[鋼] SS400染黑處理50 ~ 150薄型
6天~ 108[鋼] SS400鍍無電解鎳10 ~ 25標準
6天~ 1010[鋼] SS400鍍無電解鎳15 ~ 30標準
6天~ 1012[鋼] SS400鍍無電解鎳15 ~ 30標準
6天~ 1015[鋼] SS400鍍無電解鎳20 ~ 40標準
6天~ 1020[鋼] SS400鍍無電解鎳25 ~ 50標準
6天~ 1025[鋼] SS400鍍無電解鎳30 ~ 75標準
6天~ 1030[鋼] SS400鍍無電解鎳50 ~ 150標準
6天~ 108[不銹鋼] SUS30410 ~ 25標準
6天~ 1010[不銹鋼] SUS30415 ~ 30標準
6天~ 1012[不銹鋼] SUS30415 ~ 30標準
6天~ 1015[不銹鋼] SUS30420 ~ 40標準
6天~ 1020[不銹鋼] SUS30425 ~ 50標準
6天~ 1025[不銹鋼] SUS30430 ~ 75標準
6天~ 1030[不銹鋼] SUS30450 ~ 150標準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 平行 支柱形狀 圓法蘭型 組合支柱徑 同徑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767