(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

支柱固定座 方孔・圓孔旋轉

支柱固定座 方孔・圓孔旋轉

能與方形管・方形棒與圓管・圓棒組合,調整・固定旋轉角度的支柱固定座。
Strut Clamps - Square / Round Hole, Rotation

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附屬品:染黑處理、黑色陽極處理商品附CB、MSSK,其他商品則附SCB、MSSU螺栓與止迴螺絲。
Type材質表面處理附屬品
KHKRSS400染黑處理內六角孔螺栓
止迴螺絲
MHKR鍍無電解鎳
AHKRA6063黑色陽極處理
SHKRSUS304
■附屬螺栓
D附屬螺栓
8M3-8 2 pcs
10M4-8 2 pcs
12M4-10 2 pcs
15M4-12 2 pcs
20M4-20 2 pcs
25M5-20 2 pcs

規格表

型式
KHKR20
型式D1H7ABPP1P2L1L2E1E2J1J2M
(粗螺紋)
N
(粗螺紋)
dd1C
TypeDD8Fg6H7
KHKR
MHKR
AHKR
SHKR
8 +0.062 +0.0408 +0.015
0
5 ー0.004
ー0.012
+0.012
0
43121971266.312.511.5387M3M33.5632
10 10 5213239141514109M44.57.55
12 +0.077 +0.05012 +0.018
0
581526111516.515.51110
15 15 10 ー0.005
ー0.014
+0.015
0
67193312211010.31816512.510.5M43
20 +0.098 +0.06520 +0.021
0
782539152420.518.51513
25 25 903044182624221816M5M55.595.54
*DD8・D1H7公差、直角度為開縫加工前的公差。
配合軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。
DNT$基準單價
KHKRMHKRAHKRSHKR
8
10
12
15
20
25

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AHKR8
AHKR10
AHKR12
AHKR15
AHKR20
AHKR25
KHKR8
KHKR10
KHKR12
KHKR15
KHKR20
KHKR25
MHKR8
MHKR10
MHKR12
MHKR15
MHKR20
MHKR25
SHKR8
SHKR10
SHKR12
SHKR15
SHKR20
SHKR25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱徑
(mm)
材質 表面處理
6天~ 108[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1010[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1012[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1015[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1020[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1025[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 108[鋼] SS400染黑處理
6天~ 1010[鋼] SS400染黑處理
6天~ 1012[鋼] SS400染黑處理
6天~ 1015[鋼] SS400染黑處理
6天~ 1020[鋼] SS400染黑處理
6天~ 1025[鋼] SS400染黑處理
6天~ 108[鋼] SS400鍍無電解鎳
6天~ 1010[鋼] SS400鍍無電解鎳
6天~ 1012[鋼] SS400鍍無電解鎳
6天~ 1015[鋼] SS400鍍無電解鎳
6天~ 1020[鋼] SS400鍍無電解鎳
6天~ 1025[鋼] SS400鍍無電解鎳
6天~ 108[不銹鋼] SUS304
6天~ 1010[不銹鋼] SUS304
6天~ 1012[不銹鋼] SUS304
6天~ 1015[不銹鋼] SUS304
6天~ 1020[不銹鋼] SUS304
6天~ 1025[不銹鋼] SUS304

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 彎曲(旋轉) 支柱形狀 圓法蘭型 / 方法蘭型 組合支柱徑 同徑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767