(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支柱固定座 同徑旋轉・異徑旋轉

支柱固定座 同徑旋轉・異徑旋轉

可調整支柱間的角度的支柱固定座。【材質】・SS400、A6063、SUS304

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理附屬品
同徑旋轉異徑旋轉
KLSRKDSRSS400染黑處理內六角孔螺栓
止迴螺絲
MLKRMDKR鍍無電解鎳
ALKRADKRA6063黑色陽極處理
SLKRSDKRSUS304
附屬品:染黑處理、黑色陽極處理商品附CB、MSSK螺栓與止迴螺絲,
其他商品則附SCB、MSSU螺栓與止迴螺絲。
■附屬螺栓
D附屬螺栓
同徑旋轉異徑旋轉
8M3−8 2 pcsM3−8・M4−8 各1 pcs
10M4−8 2 pcsM3−8・M4−10 各1 pcs
12M4ー10 2 pcsM4-8・M4−10 各1 pcs
15M4ー12 2 pcsM4ー12・M4ー20 各1 pcs
20M4ー20 2 pcsM4−12・M5−20 各1 pcs
25M5ー20x2 pcsM4ー20・M5−20 各1 pcs

規格表

型式D1
MLKR10
KDSR8


12
■同徑旋轉
型式D1ABPP1P2L1L2EJMNdd1C
TypeDH7g6H7
KLSR
MLKR
ALKR
SLKR
8+ 0.015
 0
5ー0.004
ー0.012
+ 0.012
 0
42121971266.311.5 37M3M33.56.0 32
1051132391414.0 9M44.57.55
12+ 0.018
 0
571526111515.5 10
1510ー0.005
ー0.014
+ 0.015
 0
65193312211010.316.0 510.5M4M44.57.553
20+ 0.021
 0
762539152418.5 13
25883044182622.0 16M5M55.59.05.54
DH7公差、直角度為開縫加工前的公差。
配合軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。
■異徑旋轉
型式D1H7FAB1B2PP1P2L1L2E1E2J1J2M1M2Nd1d2e1e2Z1Z2C1C2
TypeDH7g6H7
KDSR
MDKR
ADKR

SDKR
8 + 0.015
 0
10 + 0.015
 0
5 ー0.004
ー0.012
+ 0.012
 0
46.512132171466.311.514379M3M4M33.54.567.53522
8 12 + 0.018
 0
4912152271511.515.5710M3M4M33.54.567.53522
10 12 53.51315249151415.5910M4M4M34.54.57.57.55522
15 + 0.018
 0
20 + 0.021
 0
10 ー0.005
ー0.014
+ 0.015
 0
70.519253612241010.31618.5510.513M4M4M44.54.57.57.55533
15 25 761930381226162210.516M4M5M54.55.57.5955.534
20 + 0.021
 0
25 81.5253041152618.5221316M4M5M54.55.57.5955.534
DH7・D1H7公差、直角度為開縫加工前的公差。請於價格表確認有無所需尺寸。
配合軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。
■同徑旋轉
DNT$基準單價
KLSRMLKRALKRSLKR
8
10
12
15
20
25
■異徑旋轉
D−D1NT$基準單價
KDSRMDKRADKRSDKR
8−10
8ー12
10ー12
15ー20
15ー25
20ー25

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ADKR8-10
ADKR8-12
ADKR10-12
ADKR15-20
ADKR15-25
ADKR20-25
ALKR8
ALKR10
ALKR12
ALKR15
ALKR20
ALKR25
KDSR8-10
KDSR8-12
KDSR10-12
KDSR15-20
KDSR15-25
KDSR20-25
KLSR8
KLSR10
KLSR12
KLSR15
KLSR20
KLSR25
MDKR8-10
MDKR8-12
MDKR10-12
MDKR15-20
MDKR15-25
MDKR20-25
MLKR8
MLKR10
MLKR12
MLKR15
MLKR20
MLKR25
SDKR8-10
SDKR8-12
SDKR10-12
SDKR15-20
SDKR20-25
SLKR8
SLKR10
SLKR12
SLKR15
SLKR20
SLKR25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱徑
(mm)
支柱徑2
(mm)
材質 表面處理 組合支柱徑
6天~ 10810[鋁] A6063黑色陽極處理異徑
6天~ 10812[鋁] A6063黑色陽極處理異徑
6天~ 101012[鋁] A6063黑色陽極處理異徑
6天~ 101520[鋁] A6063黑色陽極處理異徑
6天~ 101525[鋁] A6063黑色陽極處理異徑
6天~ 102025[鋁] A6063黑色陽極處理異徑
6天~ 108-[鋁] A6063黑色陽極處理同徑
6天~ 1010-[鋁] A6063黑色陽極處理同徑
6天~ 1012-[鋁] A6063黑色陽極處理同徑
6天~ 1015-[鋁] A6063黑色陽極處理同徑
6天~ 1020-[鋁] A6063黑色陽極處理同徑
6天~ 1025-[鋁] A6063黑色陽極處理同徑
6天~ 10810[鋼] SS400染黑處理異徑
6天~ 10812[鋼] SS400染黑處理異徑
6天~ 101012[鋼] SS400染黑處理異徑
6天~ 101520[鋼] SS400染黑處理異徑
6天~ 101525[鋼] SS400染黑處理異徑
6天~ 102025[鋼] SS400染黑處理異徑
6天~ 108-[鋼] SS400染黑處理同徑
6天~ 1010-[鋼] SS400染黑處理同徑
6天~ 1012-[鋼] SS400染黑處理同徑
6天~ 1015-[鋼] SS400染黑處理同徑
6天~ 1020-[鋼] SS400染黑處理同徑
6天~ 1025-[鋼] SS400染黑處理同徑
6天~ 10810[鋼] SS400鍍無電解鎳異徑
6天~ 10812[鋼] SS400鍍無電解鎳異徑
6天~ 101012[鋼] SS400鍍無電解鎳異徑
6天~ 101520[鋼] SS400鍍無電解鎳異徑
6天~ 101525[鋼] SS400鍍無電解鎳異徑
6天~ 102025[鋼] SS400鍍無電解鎳異徑
6天~ 108-[鋼] SS400鍍無電解鎳同徑
6天~ 1010-[鋼] SS400鍍無電解鎳同徑
6天~ 1012-[鋼] SS400鍍無電解鎳同徑
6天~ 1015-[鋼] SS400鍍無電解鎳同徑
6天~ 1020-[鋼] SS400鍍無電解鎳同徑
6天~ 1025-[鋼] SS400鍍無電解鎳同徑
6天~ 10810[不銹鋼] SUS304異徑
6天~ 10812[不銹鋼] SUS304異徑
6天~ 101012[不銹鋼] SUS304異徑
6天~ 101520[不銹鋼] SUS304異徑
6天~ 102025[不銹鋼] SUS304異徑
6天~ 108-[不銹鋼] SUS304同徑
6天~ 1010-[不銹鋼] SUS304同徑
6天~ 1012-[不銹鋼] SUS304同徑
6天~ 1015-[不銹鋼] SUS304同徑
6天~ 1020-[不銹鋼] SUS304同徑
6天~ 1025-[不銹鋼] SUS304同徑
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱徑
(mm)
支柱徑2
(mm)
材質 表面處理 組合支柱徑

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 彎曲(旋轉) 支柱形狀 圓法蘭型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767