(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

影像處理用LED照明 直射環型

影像處理用LED照明 直射環型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

LED照明器比以往的鹵素燈或螢光燈更為耐用。可減少維修的次數。
LED Lamps- Lightings / Direct Ring

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質表面處理
本體黑色陽極處理
電纜線PVC

規格表

型式照射角
LPDRR50
LPBLR75
80
型式照射角
(度)
dABM建議視野(mm)建議W.D.
(mm)
LPDRRLPDRW
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
TypeD1~4 pcs5~20 pcs1~4 pcs5~20 pcs
LPDRR(紅)
LPDRW(白)
209016.118~220~80    
309016.118~420~100    
5080201420183~1220~100    
252020183~121~5
70803430253~2020~100    
255130253~301~10
9080401540324~2520~150    
25621640324~351~15
電源控制器請使用P.2-1088的LEDCNR1・LEDCNRF2。請勿使用其他廠牌的電源控制器。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LPDRR20-90
LPDRR30-90
LPDRR50-25
LPDRR50-80
LPDRR70-80
LPDRR90-80
LPDRW20-90
LPDRW30-90
LPDRW50-25
LPDRW50-80
LPDRW70-25
LPDRW70-80
LPDRW90-25
LPDRW90-80
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS照明色 外形尺寸 D(範圍)
(mm)
外形尺寸 D
(mm)
消費電力(範圍)
(W)
消費電力(100V)
(W)
中心孔尺寸 d(範圍)
(mm)
中心孔尺寸
(mm)
高度 H(範圍)
(mm)
高度
(mm)
照射角度
(度)
4天~ 10R(紅)10~30202.1~335~2016.115.1~201890
4天~ 10R(紅)10~30308.1~10105~2016.115.1~201890
4天~ 10R(紅)30.1~50502.1~335~20205~151425
4天~ 10R(紅)30.1~50503.1~445~20205~151480
4天~ 10R(紅)50.1~80706.1~8830.1~40345~151480
4天~ 10R(紅)80.1~1009020.1~302130.1~40405~151580
4天~ 10W(白)10~30202.1~335~2016.115.1~201890
4天~ 10W(白)10~30308.1~10105~2016.115.1~201890
4天~ 10W(白)30.1~50502.1~335~20205~151425
4天~ 10W(白)30.1~50503.1~445~20205~151480
4天~ 10W(白)50.1~80703.1~4450.1~70515~151425
4天~ 10W(白)50.1~80706.1~8830.1~40345~151480
4天~ 10W(白)80.1~1009010.1~201650.1~706215.1~201625
4天~ 10W(白)80.1~1009020.1~302130.1~40405~151580

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

光種類 可視光 本體種類 直接式圈型 照射方向 斜光照明
光源 LED 照射光種類 散射光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767