(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

影像處理用LED照明 ─多光源型─

影像處理用LED照明 ─多光源型─

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

LED照明器比以往的鹵素燈或螢光燈更為耐用。可減少維修的次數。
LED Lamps- Multi Lightings

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質表面處理
發光面工程塑膠(POM)
壓克力
上板黑色陽極處理
電纜線PVC

規格表

型式顏色
TypeD
MMD55R
型式顏色dP.C.DM(T)建議視野(mm)建議W.D.
(mm)
NT$基準單價 1~20 pcs
TypeDR(紅)W(白)B(藍)N(紅外線)
MMD42R(紅)
W(白)
B(藍)
N(紅外線)
1630315~105~100
553244315~205~100
804663318~305~100
1006080418~405~150
12080100420~505~150
15090120423~505~150

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MMD42-B
MMD42-N
MMD42-R
MMD42-W
MMD55-B
MMD55-N
MMD55-R
MMD55-W
MMD80-B
MMD80-N
MMD80-R
MMD80-W
MMD100-B
MMD100-N
MMD100-R
MMD100-W
MMD120-B
MMD120-N
MMD120-R
MMD120-W
MMD150-B
MMD150-N
MMD150-R
MMD150-W
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS光種類 照明色 外形尺寸 D(範圍)
(mm)
外形尺寸 D
(mm)
消費電力(範圍)
(W)
消費電力(100V)
(W)
中心孔尺寸 d(範圍)
(mm)
中心孔尺寸
(mm)
高度 H(範圍)
(mm)
高度
(mm)
11天~ 10可視光B(藍)30.1~504210.1~20155~20165~1515
11天~ 10紅外線-30.1~504210.1~20155~20165~1515
11天~ 10可視光R(紅)30.1~504210.1~20155~20165~1515
15天~ 10可視光W(白)30.1~504210.1~20155~20165~1515
11天~ 10可視光B(藍)50.1~805510.1~202030.1~40325~1515
11天~ 10紅外線-50.1~805510.1~202030.1~40325~1515
11天~ 10可視光R(紅)50.1~805510.1~202030.1~40325~1515
15天~ 10可視光W(白)50.1~805510.1~202030.1~40325~1515
11天~ 10可視光B(藍)50.1~808040.1~504240.1~504615.1~2018
11天~ 10紅外線-50.1~808040.1~504240.1~504615.1~2018
11天~ 10可視光R(紅)50.1~808040.1~504240.1~504615.1~2018
11天~ 10可視光W(白)50.1~808040.1~504240.1~504615.1~2018
11天~ 10可視光B(藍)80.1~10010050.1~805150.1~706015.1~2018
11天~ 10紅外線-80.1~10010050.1~805150.1~706015.1~2018
11天~ 10可視光R(紅)80.1~10010050.1~805150.1~706015.1~2018
11天~ 10可視光W(白)80.1~10010050.1~805150.1~706015.1~2018
11天~ 10可視光B(藍)100.1~13012040.1~504570.1~1008015.1~2020
11天~ 10紅外線-100.1~13012040.1~504570.1~1008015.1~2020
11天~ 10可視光R(紅)100.1~13012040.1~504570.1~1008015.1~2020
11天~ 10可視光W(白)100.1~13012040.1~504570.1~1008015.1~2020
11天~ 10可視光B(藍)130.1~15015050.1~807270.1~1009020.1~3023
11天~ 10紅外線-130.1~15015050.1~807270.1~1009020.1~3023
11天~ 10可視光R(紅)130.1~15015050.1~807270.1~1009020.1~3023
11天~ 10可視光W(白)130.1~15015050.1~807270.1~1009020.1~3023

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

本體種類 多照明型 照射方向 斜光照明 光源 LED
照射光種類 散射光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767