(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

加倍鏡

CCTV鏡頭

加倍鏡

【特色】透過將其安裝於鏡頭和CCD攝影機之間,可以再不改變WD的情況下增加倍率(鏡頭倍率×2)。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LRC

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 鋁(本體)
表面處理 黑色陽極處理(本體)

規格表

型式
LRC

3D預覽型號 

Loading...
型號
LRC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
  1. 1

加倍鏡的型號LRC頁面。
記載關於型號LRC之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767