【自動】XY軸 線性鋼珠 (型號表)

【自動】XY軸 線性鋼珠

高精密度‧高剛性的自動XY軸精密滑台。
[Motorized] XY-Axis, Linear Ball Slide

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XYMSG615-RC24-C-N

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

【自動】XY軸 線性鋼珠:關聯圖像
材  質SUS440C
表面處理 鍍無電解鎳

規格表

型式 感應器選擇 馬達 纜線
XYMSG413 LA5 C N
XYMSG715 RC5 PA P

【自動】XY軸 線性鋼珠:關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
XYMSG615-RC24-C-N
型號數量折扣標準
出貨日
馬達・馬達特性 解析度
(μm)
滑座長度
(mm)
滑座寬度
(mm)
行程(X距離)
(mm)
行程(Y距離)
(mm)
耐荷重
(N)
最高速度
(mm/sec)
定位精密度
(μm)
滑座真直度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
感應器 感應器選擇 傳輸線 導程
4天~ 5相步進馬達2μm6060151591.110610.080.070.03限度+原點+近接原點RC24N(無纜線、另售)1

Loading...

  1. 1

規格概要

【自動】XY軸 線性鋼珠:關聯圖像
【自動】XY軸 線性鋼珠:關聯圖像
【自動】XY軸 線性鋼珠:關聯圖像
【自動】XY軸 線性鋼珠:關聯圖像
【自動】XY軸 線性鋼珠:關聯圖像
【自動】XY軸 線性鋼珠:關聯圖像

基本資訊

型式 自動XY軸滑台 材質 SUS440C 滑軌 線性鋼珠式導引
滑座進給方式 滾珠螺桿 表面處理 鍍無電解鎳 穿透孔(滑座中心孔)
耐荷重(範圍)(N) 50.1~100

【自動】XY軸 線性鋼珠的型號XYMSG615-RC24-C-N頁面。
記載關於型號XYMSG615-RC24-C-N之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
XYMSG413-LA24-MA-M
XYMSG413-LA24-PA-P
XYMSG413-LA24-U-U
XYMSG615-RC24-D-N
XYMSG615-RC24-E-N
XYMSG615-RC24-MA-M
型號數量折扣標準
出貨日
馬達・馬達特性 解析度
(μm)
滑座長度
(mm)
滑座寬度
(mm)
行程(X距離)
(mm)
行程(Y距離)
(mm)
耐荷重
(N)
最高速度
(mm/sec)
定位精密度
(μm)
滑座真直度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
感應器 感應器選擇 傳輸線 導程
6天~ 5相步進馬達附制動器2μm4040131393.110610.220.170.12限度+原點+近接原點LA24M(附制動器用)1
6天~ αstep馬達1μm4040131393.117.5610.220.170.12限度+原點LA24P(αstep用)1
6天~ AC伺服馬達1μm4040131393.125610.220.170.12限度+原點LA24U(伺服馬達用)1
4天~ 5相步進馬達高扭矩2μm6060151591.115610.080.070.03限度+原點+近接原點RC24N(無纜線、另售)1
4天~ 5相步進馬達高分解能1μm6060151591.112.5610.080.070.03限度+原點+近接原點RC24N(無纜線、另售)1
6天~ 5相步進馬達附制動器2μm6060151591.110610.080.070.03限度+原點+近接原點RC24M(附制動器用)1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務