(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【高精密度】測角 鳩尾槽 2軸 (型號表)

測角

【高精密度】測角 鳩尾槽 2軸
  • 促銷至 2024/09/30截止

在滑座面的中央垂直線上有旋轉中心,可做傾斜角調整用的精密滑台。
[High Precision] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 2-Axis

(i)請注意

  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GFWG60-60-NR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 低鎘黃銅
表面處理 黑色氟素樹脂處理

規格表

型式
GFG4025
GFWG6060
■2軸
型式上視圖正視圖側視圖附屬品(4 pcs)
TypeA−HBJH1H2DG1Q2PQ1G2Xd1d2Type M−L
GFWG25−20199153010621.15107.720.52032.54.2SCB2−6
30−3019.58.71327106.519.366.319.51352.33.8SCB2−8
40−2517.5/18*82035128.525.8109.724.83253.56SCB3−6
40−401882040128.529.7109.728.53253.56SCB3−8
50−50187.7183612825108254033.56SCB3−6
50−68187.7183612826108264033.56
60−35188.6204512730128.5295034.58SCB4−8
60−60188.6204012728.5128.5275034.58
80−100251430601511441513417074.58SCB4−12
*GFWG40−25的把手長度(B)為上段17.5、下段18mm。
◦性能表
型式滑台台面
(mm)
旋轉中心高度
H(mm)
移動量把手旋轉1圈移動量容許力矩荷重(N・m)耐荷重
(N)
本體重量(kg)NT$基準單價
TypeA−H俯仰橫擺滾動
GFWG25−2025×2520(上)±15°/(下)±10°(上)≒2.0°/(下)≒2.0°0.30.30.319.60.14
30−3030×3030(上)±10°/(下)±10°(上)≒2.06°/(下)≒1.5°0.50.50.59.80.20
40−2540×4025(上)±20°/(下)±15°(上)≒2.2°/(下)≒1.89°0.81.00.827.40.42
40−4040(上)±15°/(下)±10°(上)≒1.89°/(下)≒1.33°26.40.48
50−5050×5050(上)±10°/(下)±10°(上)≒1.55°/(下)≒1.2°1.01.21.024.50.72
50−6868(上)±10°/(下)±8°(上)≒1.2°/(下)≒0.97°
60−3560×6035(上)±25°/(下)±20°(上)≒2.0°/(下)≒1.3°1.52.01.551.91.30
60−6060(上)±20°/(下)±15°(上)≒1.3°/(下)≒1.0°52.91.16
80−10080×80100(上)±18°/(下)±15°(上)≒1.0°/(下)≒1.0°2.03.02.042.11.28
最小讀取量(尺標刻度):0.1°/刻度

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GFWG60-60-NR
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
旋轉中心高度(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
旋轉中心高度 H
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
移動量(α角度)
(deg)
移動量(β角度)
(deg)
方向不同
8天~ 1041~6041~6050.1~10050.1~6035.1~40606052.96040±20±15左右

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 測角XY軸 進給方式 螺旋齒輪 滑座材質 低鎘黃銅
移動導引 鳩尾槽 穿透孔(滑座中心孔) 進給旋鈕位置 側面
固定具 標準

【高精密度】測角 鳩尾槽 2軸的型號GFWG60-60-NR頁面。
記載關於型號GFWG60-60-NR之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 旋轉中心高度(H)如何理解?旋轉範圍指什麼?
回答: 滑台旋轉中心高度是指滑台上檯面到旋轉球心的垂直距離。可旋轉的最大角度稱為旋轉範圍。
質問: 滑台底面或頂面安裝時,對安裝部表面的精度是否有要求?
回答: 有要求。安裝於滑台底面或頂面的零件平面度不足時,可能無法發揮出產品應有的性能。平面度的參考標準:10μm以內。
質問: 手動測角儀除了在水平方向上使用之外,是否還可以在上下顛倒安裝、側置垂直或側置水平安裝等平面設置之外使用?
回答: 以設置到平面時作為條件。上下顛倒安裝、側置垂直或側置水平安裝等平面設置之外使用時,需要加以注意。因其安裝姿勢不同,耐負載及精度將發生很大變化。關於安裝姿勢下可否使用,可以參考技術資訊。
質問: 滑台有哪幾種導向機構?精度分別是多少?
回答: 鳩尾槽型:30um,交叉滾子:3-30um,直線式滾珠:1um
質問: 滑台有哪幾種進給機構?旋鈕旋轉1轉的移動量範圍分別是多少?
回答: 齒輪&齒條:17-20mm,進給螺絲:0.5-4.2mm,分厘卡測頭:0.5mm
質問: 滑台可以垂直安裝嗎?需要注意什麼?
回答: 可以,但是需要注意耐負載為水平安裝時的1/3左右。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

本商品分類

型號
GFWG40-40
GFWG60-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
旋轉中心高度(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
旋轉中心高度 H
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
移動量(α角度)
(deg)
移動量(β角度)
(deg)
方向不同
當日可能 1026~4026~405~3035.1~4035.1~40404026.44040±15±10標準
當日可能 1041~6041~6050.1~10050.1~6035.1~40606052.96040±20±15標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767