(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【高精密度】測角 鳩尾槽 1軸 (型號表)

測角

【高精密度】測角 鳩尾槽 1軸

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

在滑座面的中央垂直線上有旋轉中心,可做傾斜角調整用的精密滑台。
[High Precision] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 1-Axis

(i)請注意

  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GFG40-25-NR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 低鎘黃銅
表面處理 黑氟素樹脂處理

規格表

型式
GFG4025
GFWG6060
■1軸
型式上視圖正視圖側視圖附屬品(4 pcs)
TypeA−HBJH1DGPQXd1d2Type M−L
GFG25−2019915105.5106.22032.54.2SCB2−6
25−3519915106107.72032.54.2
30−3019.5914106.566.31352.33.8SCB2−8
30−4419.5913106.566.31352.33.8
40−2517.581594.8105.83223.56SCB3−6
40−4018820128.5109.73253.56SCB3−8
40−6018820128.5109.73253.56
50−50187.7181271074033.56SCB3−6
50−68187.7181281084033.56
50−86187.7181281084033.56
60−35188.6251291210.55034.58SCB4−8
60−60188.620127128.55034.58
60−80188.620127128.55034.58
80−100251430151115147074.58SCB4−12
80−130251430151115137074.58
◦性能表
型式滑台台面
(mm)
旋轉中心高度H(mm)移動量把手旋轉1圈移動量耐荷重(N)容許力矩荷重(N・m)本體重量(kg)NT$基準單價
TypeA−H俯仰橫擺滾動
GFG25−2025×2520±15°≒2.0°19.60.30.30.30.07 
25−3535±10° 
30−3030×3030±10°≒2.06°9.80.50.50.50.10 
30−4444≒1.5° 
40−2540×4025±20°≒2.2°29.40.81.01.00.18 
40−4040±15°≒1.89°0.24 
40−6060±10°≒1.33° 
50−5050×5050≒1.55°1.01.21.20.36 
50−6868≒1.2° 
50−8686±8°≒0.97° 
60−3560×6035±25°≒2.0°58.81.52.02.00.72 
60−6060±20°≒1.3°0.58 
60−8080±15°≒1.0° 
80−10080×80100±18°≒1.0°49.02.03.03.00.64 
80−130130±15° 
最小讀取量(尺標刻度):0.1°/刻度
請注意如果移動量過大時會造成頂板脫落的情況。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GFG40-25-NR
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
旋轉中心高度(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
旋轉中心高度 H
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
移動量(α角度)
(deg)
進給方式(把手種類)
7天 -26~4026~405~3020.1~251~15404029.42515±20側面左右方向不同 [NR]

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 測角X軸 移動量(範圍選擇) ~±10 進給方式 螺旋齒輪
滑座材質 低鎘黃銅 移動導引 鳩尾槽 穿透孔(滑座中心孔)
進給旋鈕位置 側面 固定具 標準 方向不同 標準

【高精密度】測角 鳩尾槽 1軸的型號GFG40-25-NR頁面。
記載關於型號GFG40-25-NR之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 旋轉中心高度(H)如何理解?旋轉範圍指什麼?
回答: 滑台旋轉中心高度是指滑台上檯面到旋轉球心的垂直距離。可旋轉的最大角度稱為旋轉範圍。
質問: 滑台底面或顶面安装时,对安装部表面的精度是否有要求?
回答: 有要求。安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。平面度的参考标准:10μm以内。
質問: 手動測角儀除了在水平方向上使用之外,是否還可以在上下顛倒安裝、側置垂直或側置水平安裝等平面設置之外使用?
回答: 以設置到平面時作為條件。上下顛倒安裝、側置垂直或側置水平安裝等平面設置之外使用時,需要加以注意。因其安裝姿勢不同,耐負載及精度將發生很大變化。關於安裝姿勢下可否使用,可以參考技術資訊。
質問: 滑台有哪幾種導向機構?精度分別是多少?
回答: 鳩尾槽型:30um,交叉滾子:3-30um,直線式滾珠:1um
質問: 滑台有哪幾種進給機構?旋鈕旋轉1轉的移動量範圍分別是多少?
回答: 齒輪&齒條:17-20mm,進給螺絲:0.5-4.2mm,分厘卡測頭:0.5mm
質問: 滑台可以垂直安裝嗎?需要注意什麼?
回答: 可以,但是需要注意耐負載為水平安裝時的1/3左右。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

本商品分類

型號
GFG40-25
GFG40-40-NR
GFG60-35-NR
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
旋轉中心高度(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
旋轉中心高度 H
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
移動量(α角度)
(deg)
進給方式(把手種類)
當日可能 1026~4026~405~3020.1~251~15404029.42515±20-
7天 -26~4026~405~3035.1~4015.1~20404029.44020±15側面左右方向不同 [NR]
7天 1041~6041~6050.1~10030.1~3520.1~25606058.83525±25側面左右方向不同 [NR]

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767