(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
XY軸一體成型的構造,進一步地減少產品厚度。[High Precision] XY-Axis Linear Ball Slide - Low Profile
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 | 鋼珠 | 彈簧 | 分厘卡測頭支撐座 | 端部零件 | |||
材質 | 表面處理 | 材質 | 硬度 | 材質 | 材質 | 表面處理 | 材質 |
SUS440C | 鍍無電解鎳 | SUS440C | 58HRC〜 | SUS304WPB | A5052 | 白色陽極處理 | SUS303 |
型式 |
XYSSG40 |
型式 | 上視圖 | 正視圖 | 側視圖 | 附屬品(4 pcs) | ||||||||||||||||
Type | A | 分厘卡 | 進給螺絲 | 移動量 (mm) | E | F | D | G | T | L | T1 | Q | R | X | d1 | d2 | ℓ | Type M−L | ||
(B1) | (B2) | (B1) | (B2) | |||||||||||||||||
XYSSG XYSSCG | 40 | 36 | 26.5 | 32.5 | 23 | ±6.5 | 16 | 22.5 | 13 | 10 | 22 | 15 | 10.5 | 8 | 14 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3−10 |
60 | 20.3 | 16.5 | 16.8 | 13 | ±6.5 | 16 | 22.5 | 13 | 10 | 22 | 15 | 10.5 | 8 | 14 | 50 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4−10 | |
80 | 39 | 32 | 0 | -7*1 | ±12.5*2 | 23 | 32*2 | 18*2 | 15 | 26 | 17 | 12.5 | 9.5 | 16.5 | 70 | 4.5 | 8 | 6.5 | SCB4−10 | |
100 | 29 | 22 | -10 | -17 | ±12.5*2 | 23 | 32*2 | 18*2 | 15 | 26 | 17 | 12.5 | 9.5 | 16.5 | 90 | 4.5 | 8 | 6.5 | SCB4−10 |
型式 | 滑台台面 (mm) | 耐荷重 (N)*3 | 移動精密度 | 容許力矩荷重(N・m) | 力矩剛性(″/N・cm) | 平行度 | 本體重量(kg) | NT$基準單價 | |||||||||
Type | A | 真直度 | 運動平行度 | 俯仰 | 橫擺 | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 | XYSSG | XYSSCG | ||||
XYSSG XYSSCG | 40 | 40×40 | 88.2(147) | 3μm | 12μm | 40″ | 20″ | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 0.80 | 0.68 | 0.85 | 30μm | 0.34 | ||
60 | 60×60 | 186.2(343) | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.64 | ||||||||
80 | 80×80 | 255.8(490) | 15μm | 16.4 | 15.9 | 16.4 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 40μm | 1.32 | ||||||
100 | 100×100 | 329.3(588) | 27.6 | 28.6 | 27.6 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 2.66 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
XYSSCG40 |
XYSSCG40-A |
XYSSCG40-CR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 滑座尺寸(長度) L(範圍選擇) (mm) | 滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇) (mm) | 耐荷重(範圍選擇) (N) | 移動量(X距離)(範圍選擇) (mm) | 移動量(Y距離)(範圍選擇) (mm) | 進給方式 | 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇) (mm) | 滑座尺寸(長度) L (mm) | 滑座尺寸(寬度) W (mm) | 耐荷重 (N) | 移動量(X距離) (mm) | 移動量(Y距離) (mm) | 滑座尺寸(厚度) H (mm) | 滑座平行度 (μm) | 力矩剛性(俯仰) ("/N・cm) | 力矩剛性(橫擺) ("/N・cm) | 力矩剛性(側傾) ("/N・cm) | 進給方式(分厘卡種類) | 進給方式(進給螺絲種類) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | ~±10mm | ~±10mm | 進給螺絲 | 20.1~25 | 40 | 40 | 88.2(147) | ±6.5 | ±6.5 | 22 | 12 | 0.80 | 0.68 | 0.85 | - | 旋鈕操作 | ||
8天~ | - | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | ~±10mm | ~±10mm | 進給螺絲 | 20.1~25 | 40 | 40 | 88.2(147) | ±6.5 | ±6.5 | 22 | 12 | 0.80 | 0.68 | 0.85 | - | 旋鈕操作 | ||
8天~ | - | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | ~±10mm | ~±10mm | 進給螺絲 | 20.1~25 | 40 | 40 | 88.2(147) | ±6.5 | ±6.5 | 22 | 12 | 0.80 | 0.68 | 0.85 | - | 旋鈕操作 |
Loading...
滑座材質 | SUS440C | 滑座表面處理 | 鍍無電解鎳 | 移動導引 | 線性鋼珠 |
---|---|---|---|---|---|
穿透孔(滑座中心孔) | 無 | 滑座真直度(μm) | 3 | 進給旋鈕位置 | 側面 |
固定具 | 標準 | 方向不同 | 標準 | 進給方式(進給間距)(mm) | 0.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策