(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【高精密度】XYZ軸 線性鋼珠 分厘卡測頭/進給螺絲 (型號表)

XYZ軸

【高精密度】XYZ軸 線性鋼珠 分厘卡測頭/進給螺絲

不但在高精密度‧高剛性的前提下實現了低價位的要求。若選擇進給螺絲規格,還能以更為低廉的價格購入。
[High Precision] Linear Ball - Micrometer Head / Feed Screw

(i)請注意

  • 由於分厘卡測頭的供應商變更,因此手動滑台附屬的分厘卡測頭有變更,詳細請參考手動滑台的分厘卡測頭外觀變更相關
  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XYZSG40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


滑座上安裝尺寸請參照線性鋼珠式X軸滑台(P.1653)。
Type本體鋼珠彈簧分厘卡測頭支撐座端部零件
分厘卡測頭進給螺絲材質表面處理材質硬度材質材質表面處理材質表面處理
XYZSGXYZSCGSUS440C鍍無電解鎳SUS440C58HRC〜SUS304WPBA5052白色陽極處理SUS303
XYZSGBSUS440C鍍低溫黑色鉻SUS440C58HRC〜SUS304WPBA5052黑色陽極處理SUS303鍍低溫黑色鉻
分厘卡測頭・進給螺絲材質請參照P.2069・2070。

規格表

型式
XYZSG40
■分厘卡測頭(XYZSG・XYZSGB)・進給螺絲(XYZSCG) 標準滑台類似規格:XYLBS(P.2006)與ZLBS(P.2029)之組合
型式正視圖側視圖附屬品(4 pcs)
TypeA(C)K1QJ(B)移動量(mm)EFNTDGPG1Xd1d2Type M−L
分厘卡進給螺絲分厘卡進給螺絲
XYZSG
XYZSCG
XYZSGB(只限*符號)
2536.53723108.56.82511±3.2711.773.79.37610202.54.22.5SCB2−4
406758.5551410.511.323.520.3±6.51218.554.5138.91013323.563.5SCB3−6
506258.5551910.511.318.515.3±6.51218.5204.5138.91013403.563.5SCB3−6
605758.5552410.511.313.510.3±6.51218.5215138.91013504.584SCB4−6
706158.55523.511.511.31410.8±6.51218.512613101014604.584.5SCB4−6
806096552514.511.343.510±12.5*11726*2206.51810.81016.5704.585.3SCB4−6
*1 XYZSCG80之移動量為±6.5mm。
*2 進給螺絲XYZSCG A=80時F=23.5
◦性能表
型式滑台台面
(mm)
耐荷重
(N)
移動精密度容許力矩荷重(N・m)力矩剛性(″/N・cm)本體重量(kg)NT$基準單價
TypeA真直度俯仰橫擺俯仰橫擺滾動俯仰橫擺滾動XYZSGXYZSCGXYZSGB
XYZSG
XYZSCG
XYZSGB(只限*符號)
2525×259.8(14.7)3μm30″25″2.0 2.0 2.0 4.103.304.900.37
4040×4049(49)1μm
黑色
線性鋼珠3μm
25″15″5.0 5.0 5.0 0.980.911.050.78
5050×506.0 6.0 6.0 0.380.370.391.00
6060×609.0 9.0 9.0 0.210.210.211.38
7070×7012.9 12.9 12.9 0.140.130.152.00
8080×803μm17.7 17.7 17.7 0.100.100.103.00
XYZSG・XYZSGB:分厘卡測頭最小讀取量10μm/刻度
把手蓋HDCVR13(另售):僅安裝於φ13分厘卡測頭以及進給螺絲的把手處,即可增大把手徑。P.2068
延長蓋HDEXT13(另售):可以延長φ13的分厘卡測頭和進給螺絲的把手。P.2068
* 在MISUMI的型錄中,將靜荷重記載於( )中作為參考值。詳細資料請參照P.1953。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XYZSG40
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
行程(X距離)(範圍選擇)
(mm)
行程(Y距離)(範圍選擇)
(mm)
行程(Z距離)(範圍選擇)
(mm)
進給方式 滑座表面處理 滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
行程(X距離)
(mm)
行程(Y距離)
(mm)
行程(Z距離)
(mm)
滑座真直度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
方向不同 進給方式(分厘卡種類) 進給方式(進給螺絲種類) 分厘卡測頭位置變更
6天 1026~4026~4030.1~50~±10mm~±10mm~±10mm[分厘卡測頭] 分厘卡測頭鍍無電解鎳404049(49)±6.5±6.5±6.510.980.911.05標準標準-Z軸側面朝下

Loading...

  1. 1

基本資訊

Z軸滑台面 垂直 滑座材質 SUS440C 移動導引 線性鋼珠
穿透孔(滑座中心孔) 進給旋鈕位置 X,Y軸側面Z軸中心 固定具 標準
進給方式(進給間距)(mm) 0.5

常見問題 ( FAQ )

質問: 分厘卡測頭型滑台的移動距離為±XX是什麼意思?
回答: 行程±XXmm的意義為,以分厘卡測頭全行程中間值為基點,左右方向或上下方向各可以移動多少mm。
質問: 分厘卡測頭型手動滑台的復位方式是什麼?使用上應該注意哪些?
回答: 分厘卡測頭型手動滑台是通過拉伸彈簧來復位的。若施加的負載大於彈簧負載時,滑台面有可能無法正常復位,或直接損壞彈簧,使用時請注意。
質問: 滑台可以垂直安裝嗎?需要注意什麼?
回答: 可以,但是需要注意耐荷重為水平安裝時的1/3左右;並且注意進給方向,不要與重力處於同一方向,因為如果施加作用力大於彈簧負載時,滑台面有可能因無法承重而下落。
質問: XY型的滑台沒有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由組裝嗎?
回答: 可以。

查看其他常見問題 ( 1件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767