(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不但在高精密度‧高剛性的前提下實現了低價位的要求。若選擇進給螺絲規格,還能以更為低廉的價格購入。[High Precision] Linear Ball - Micrometer Head / Feed Screw
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XYZSG25
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 本體 | 鋼珠 | 彈簧 | 分厘卡測頭支撐座 | 端部零件 | |||||
分厘卡測頭 | 進給螺絲 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 硬度 | 材質 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 |
XYZSG | XYZSCG | SUS440C | 鍍無電解鎳 | SUS440C | 58HRC〜 | SUS304WPB | A5052 | 白色陽極處理 | SUS303 | − |
XYZSGB | − | SUS440C | 鍍低溫黑色鉻 | SUS440C | 58HRC〜 | SUS304WPB | A5052 | 黑色陽極處理 | SUS303 | 鍍低溫黑色鉻 |
型式 |
XYZSG40 |
型式 | 正視圖 | 側視圖 | 附屬品(4 pcs) | ||||||||||||||||||||
Type | A | H | (C) | K1 | Q | J | (B) | 移動量(mm) | E | F | N | T | D | G | P | G1 | X | d1 | d2 | ℓ | Type M−L | ||
分厘卡 | 進給螺絲 | 分厘卡 | 進給螺絲 | ||||||||||||||||||||
XYZSG XYZSCG XYZSGB(只限*符號) | 25* | 36.5 | 37 | 23 | 10 | 8.5 | 6.8 | 25 | 11 | ±3.2 | 7 | 11.7 | 7 | 3.7 | 9.3 | 7 | 6 | 10 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2−4 |
40* | 67 | 58.5 | 55 | 14 | 10.5 | 11.3 | 23.5 | 20.3 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 5 | 4.5 | 13 | 8.9 | 10 | 13 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3−6 | |
50 | 62 | 58.5 | 55 | 19 | 10.5 | 11.3 | 18.5 | 15.3 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 20 | 4.5 | 13 | 8.9 | 10 | 13 | 40 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3−6 | |
60* | 57 | 58.5 | 55 | 24 | 10.5 | 11.3 | 13.5 | 10.3 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 21 | 5 | 13 | 8.9 | 10 | 13 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4−6 | |
70 | 61 | 58.5 | 55 | 23.5 | 11.5 | 11.3 | 14 | 10.8 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 12 | 6 | 13 | 10 | 10 | 14 | 60 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4−6 | |
80* | 60 | 96 | 55 | 25 | 14.5 | 11.3 | 43.5 | 10 | ±12.5*1 | 17 | 26*2 | 20 | 6.5 | 18 | 10.8 | 10 | 16.5 | 70 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4−6 |
型式 | 滑台台面 (mm) | 耐荷重 (N)* | 移動精密度 | 容許力矩荷重(N・m) | 力矩剛性(″/N・cm) | 本體重量(kg) | NT$基準單價 | |||||||||
Type | A | 真直度 | 俯仰 | 橫擺 | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 | XYZSG | XYZSCG | XYZSGB | |||
XYZSG XYZSCG XYZSGB(只限*符號) | 25* | 25×25 | 9.8(14.7) | 3μm | 30″ | 25″ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.10 | 3.30 | 4.90 | 0.37 | |||
40* | 40×40 | 49(49) | 1μm 黑色 線性鋼珠3μm | 25″ | 15″ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | 0.78 | ||||
50 | 50×50 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 1.00 | − | |||||||
60* | 60×60 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.38 | ||||||||
70 | 70×70 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 2.00 | − | |||||||
80* | 80×80 | 3μm | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3.00 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
XYZSG25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 滑座尺寸(長度) L(範圍選擇) (mm) | 滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇) (mm) | 耐荷重(範圍選擇) (N) | 行程(X距離)(範圍選擇) (mm) | 行程(Y距離)(範圍選擇) (mm) | 行程(Z距離)(範圍選擇) (mm) | 進給方式 | 滑座表面處理 | 滑座尺寸(長度) L (mm) | 滑座尺寸(寬度) W (mm) | 耐荷重 (N) | 行程(X距離) (mm) | 行程(Y距離) (mm) | 行程(Z距離) (mm) | 滑座真直度 (μm) | 力矩剛性(俯仰) ("/N・cm) | 力矩剛性(橫擺) ("/N・cm) | 力矩剛性(側傾) ("/N・cm) | 方向不同 | 進給方式(分厘卡種類) | 進給方式(進給螺絲種類) | 分厘卡測頭位置變更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天 | 10 | ~25 | ~25 | 5~30 | ~±10mm | ~±10mm | ~±10mm | [分厘卡測頭] 分厘卡測頭 | 鍍無電解鎳 | 25 | 25 | 9.8(14.7) | ±3.2 | ±3.2 | ±3.2 | 3 | 4.10 | 3.30 | 4.90 | 標準 | 標準 | - | Z軸側面朝下 |
Loading...
Z軸滑台面 | 垂直 | 滑座材質 | SUS440C | 移動導引 | 線性鋼珠 |
---|---|---|---|---|---|
穿透孔(滑座中心孔) | 無 | 進給旋鈕位置 | X,Y軸側面Z軸中心 | 固定具 | 標準 |
進給方式(進給間距)(mm) | 0.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策