(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【高精密度】XY軸 線性鋼珠 分厘卡測頭/進給螺絲 (型號表)

XY軸

【高精密度】XY軸 線性鋼珠 分厘卡測頭/進給螺絲
  • 促銷至 2024/09/30截止

不但在高精密度‧高剛性的前提下實現了低價位的要求。若選擇進給螺絲規格,還能以更為低廉的價格購入。
[High Precision] Linear Ball - Micrometer Head / Feed Screw

(i)請注意

  • 由於分厘卡測頭的供應商變更,因此手動滑台附屬的分厘卡測頭有變更,詳細請參考手動滑台的分厘卡測頭外觀變更相關
  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XYSG50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type本體鋼珠彈簧分厘卡測頭支撐座端部零件
材質表面處理材質硬度材質材質表面處理材質表面處理
XYSG(分厘卡)SUS440C鍍無電解鎳SUS440C58HRC〜SUS304WPBA5052白色陽極處理SUS303
XYSCG(進給螺絲)
XYSGB(分厘卡 鍍低溫黑色鉻)鍍低溫
黑色鉻
黑色陽極處理鍍低溫
黑色鉻
XYSCGB(進給螺絲 鍍低溫黑色鉻)
分厘卡測頭・進給螺絲材質請參考連結
滑座上安裝尺寸請見線性鋼珠式X軸滑台(連結 )。詳細尺寸請利用CAD資料做確認。

規格表

型式
XYSG40
XYSCGB60
■分厘卡測頭(XYSG ・XYSGB)・進給螺絲(XYSCG・XYSCGB)
型式上視圖正視圖側視圖附屬品(4 pcs)
TypeA(B)移動量
(mm)
EFJKDGRTT1PQLXd1d2Type M−L
分厘卡進給螺絲
XYSG
XYSCG
XYSGB
(僅限於*)XYSCGB
(僅限於*)
252511±3.2796.8159.3720.5243.768.519202.54.22.5SCB2−4
4023.520±6.51218.511.326138.926.5324.51010.524.9323.563.5SCB3−6
5018.515314063.5SCB3−6
601410.3365504.584SCB4−6
7014.510.846.51029.536611.5286084.5SCB4−6
8043.510±12.5*21722*3551810.834.5406.514.530.87085.3SCB4−6
10028.5-5*167.59085.3SCB4−6
*1 進給螺絲(XYSCG・XYSCGB)的端面在距滑台端面5mm內側處。 *2 XYSCG80・100的移動量為±6.5mm。 *3 進給螺絲(XYSCG・XYSCGB)A=80・100時F=20
◦性能表
型式滑台台面
(mm)
水平耐荷重(N)移動精密度容許力矩荷重(N・m)力矩剛性(″/N・cm)平行度本體重量(kg)NT$基準單價
TypeA真直度運動平行度俯仰橫擺俯仰橫擺滾動俯仰橫擺滾動XYSGXYSCGXYSGBXYSCGB
XYSG
XYSCG
XYSGB
(僅限於*)XYSCGB
(僅限於*)
2525×2538.2(49)3μm10μm30″25″2.0 2.0 2.0 3.00 2.20 3.00 30μm0.14
4040×4095.1(196)1μm*412μm25″15″5.0 5.0 5.0 0.63 0.70 0.63 0.46
5050×50144.1(269.5)6.0 6.8 6.0 0.24 0.28 0.24 0.56
6060×60192.1(343)9.0 10.0 9.0 0.13 0.16 0.13 0.80
7070×70219.5(416.5)12.9 13.8 12.9 0.09 0.10 0.09 1.16
8080×80255.8(490)3μm15μm17.7 18.2 17.7 0.06 0.08 0.06 40μm1.80
100100×100329.6(588)30.7 31.8 30.7 0.03 0.04 0.03 2.66
XYSG、XYSGB:分厘卡測頭最小讀取量為10μm/刻度  *4 XYSGB、XYSCGB40・60的真直度為3μm。
* 在MISUMI的型錄中,將靜荷重記載於( )中作為參考值。詳情請參照P.1953。
把手蓋HDCVR13(另售):僅安裝於φ13分厘卡測頭處以及進給螺絲的把手處,即可增大把手徑。P.2068
延長蓋HDEXT13(另售):可以延長φ13分厘卡測頭以及進給螺絲的把手。P.2068

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XYSG50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
移動量(X距離)(範圍選擇)
(mm)
移動量(Y距離)(範圍選擇)
(mm)
進給方式 滑座表面處理 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
移動量(X距離)
(mm)
移動量(Y距離)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
滑座真直度
(μm)
滑座平行度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
進給旋鈕位置 固定具 方向不同 進給方式(分厘卡種類) 進給方式(進給螺絲種類)
當日可能 1041~6041~60100.1~~±10mm~±10mm[分厘卡測頭] 分厘卡測頭鍍無電解鎳30.1~355050144.1(269.5)±6.5±6.5321120.240.280.24側面[標準] 標準標準標準-

Loading...

  1. 1

基本資訊

滑座材質 SUS440C 移動導引 線性鋼珠 穿透孔(滑座中心孔)
進給方式(進給間距)(mm) 0.5

【高精密度】XY軸 線性鋼珠 分厘卡測頭/進給螺絲的型號XYSG50頁面。
記載關於型號XYSG50之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 分厘卡測頭型滑台的移動距離為±XX是什麼意思?
回答: 行程±XXmm的意義為,以分厘卡測頭全行程中間值為基點,左右方向或上下方向各可以移動多少mm。
質問: 分厘卡測頭型手動滑台的復位方式是什麼?使用上應該注意哪些?
回答: 分厘卡測頭型手動滑台是通過拉伸彈簧來復位的。若施加的負載大於彈簧負載時,滑台面有可能無法正常復位,或直接損壞彈簧,使用時請注意。
質問: 滑台可以垂直安裝嗎?需要注意什麼?
回答: 可以,但是需要注意耐荷重為水平安裝時的1/3左右;並且注意進給方向,不要與重力處於同一方向,因為如果施加作用力大於彈簧負載時,滑台面有可能因無法承重而下落。
質問: XY型的滑台沒有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由組裝嗎?
回答: 可以。

查看其他常見問題 ( 1件 ) 關閉

本商品分類

型號
XYSG40-A
XYSG40-CR
XYSG40-H
XYSG50-A
XYSG50-CR
XYSG50-H
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
移動量(X距離)(範圍選擇)
(mm)
移動量(Y距離)(範圍選擇)
(mm)
進給方式 滑座表面處理 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
移動量(X距離)
(mm)
移動量(Y距離)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
滑座真直度
(μm)
滑座平行度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
進給旋鈕位置 固定具 方向不同 進給方式(分厘卡種類) 進給方式(進給螺絲種類)
7天 1026~4026~4050.1~100~±10mm~±10mm[分厘卡測頭] 分厘卡測頭鍍無電解鎳30.1~35404095.1(196)±6.5±6.5321120.630.70.63中央[標準] 標準標準標準-
6天 1026~4026~4050.1~100~±10mm~±10mm[分厘卡測頭] 分厘卡測頭鍍無電解鎳30.1~35404095.1(196)±6.5±6.5321120.630.70.63側面[標準] 標準左右標準-
6天 1026~4026~4050.1~100~±10mm~±10mm[分厘卡測頭] 分厘卡測頭鍍無電解鎳30.1~35404095.1(196)±6.5±6.5321120.630.70.63側面H(圓盤式)標準標準-
6天 1041~6041~60100.1~~±10mm~±10mm[分厘卡測頭] 分厘卡測頭鍍無電解鎳30.1~355050144.1(269.5)±6.5±6.5321120.240.280.24中央[標準] 標準標準標準-
6天 1041~6041~60100.1~~±10mm~±10mm[分厘卡測頭] 分厘卡測頭鍍無電解鎳30.1~355050144.1(269.5)±6.5±6.5321120.240.280.24側面[標準] 標準左右標準-
6天 1041~6041~60100.1~~±10mm~±10mm[分厘卡測頭] 分厘卡測頭鍍無電解鎳30.1~355050144.1(269.5)±6.5±6.5321120.240.280.24側面H(圓盤式)標準標準-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767