(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不但在高精密度‧高剛性的前提下實現了低價位的要求。若選擇進給螺絲規格,還能以更為低廉的價格購入。[High Precision] Linear Ball - Micrometer Head / Feed Screw
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XYSG40-A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 本體 | 鋼珠 | 彈簧 | 分厘卡測頭支撐座 | 端部零件 | |||||
材質 | 表面處理 | 材質 | 硬度 | 材質 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 | ||
XYSG | (分厘卡) | SUS440C | 鍍無電解鎳 | SUS440C | 58HRC〜 | SUS304WPB | A5052 | 白色陽極處理 | SUS303 | − |
XYSCG | (進給螺絲) | |||||||||
XYSGB | (分厘卡 鍍低溫黑色鉻) | 鍍低溫 黑色鉻 | 黑色陽極處理 | 鍍低溫 黑色鉻 | ||||||
XYSCGB | (進給螺絲 鍍低溫黑色鉻) |
型式 |
XYSG40 XYSCGB60 |
型式 | 上視圖 | 正視圖 | 側視圖 | 附屬品(4 pcs) | |||||||||||||||||
Type | A | (B) | 移動量 (mm) | E | F | J | K | D | G | R | T | T1 | P | Q | L | X | d1 | d2 | ℓ | Type M−L | |
分厘卡 | 進給螺絲 | ||||||||||||||||||||
XYSG XYSCG XYSGB (僅限於*)XYSCGB (僅限於*) | 25* | 25 | 11 | ±3.2 | 7 | 9 | 6.8 | 15 | 9.3 | 7 | 20.5 | 24 | 3.7 | 6 | 8.5 | 19 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2−4 |
40* | 23.5 | 20 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 11.3 | 26 | 13 | 8.9 | 26.5 | 32 | 4.5 | 10 | 10.5 | 24.9 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3−6 | |
50 | 18.5 | 15 | 31 | 40 | 6 | 3.5 | SCB3−6 | ||||||||||||||
60* | 14 | 10.3 | 36 | 5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4−6 | ||||||||||||
70 | 14.5 | 10.8 | 46.5 | 10 | 29.5 | 36 | 6 | 11.5 | 28 | 60 | 8 | 4.5 | SCB4−6 | ||||||||
80* | 43.5 | 10 | ±12.5*2 | 17 | 22*3 | 55 | 18 | 10.8 | 34.5 | 40 | 6.5 | 14.5 | 30.8 | 70 | 8 | 5.3 | SCB4−6 | ||||
100 | 28.5 | -5*1 | 67.5 | 90 | 8 | 5.3 | SCB4−6 |
型式 | 滑台台面 (mm) | 水平耐荷重(N)* | 移動精密度 | 容許力矩荷重(N・m) | 力矩剛性(″/N・cm) | 平行度 | 本體重量(kg) | NT$基準單價 | |||||||||||
Type | A | 真直度 | 運動平行度 | 俯仰 | 橫擺 | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 | XYSG | XYSCG | XYSGB | XYSCGB | ||||
XYSG XYSCG XYSGB (僅限於*)XYSCGB (僅限於*) | 25* | 25×25 | 38.2(49) | 3μm | 10μm | 30″ | 25″ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 30μm | 0.14 | ||||
40* | 40×40 | 95.1(196) | 1μm*4 | 12μm | 25″ | 15″ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.46 | ||||||
50 | 50×50 | 144.1(269.5) | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.56 | − | − | ||||||||
60* | 60×60 | 192.1(343) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.80 | ||||||||||
70 | 70×70 | 219.5(416.5) | 12.9 | 13.8 | 12.9 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 1.16 | − | − | ||||||||
80* | 80×80 | 255.8(490) | 3μm | 15μm | 17.7 | 18.2 | 17.7 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 40μm | 1.80 | |||||||
100 | 100×100 | 329.6(588) | 30.7 | 31.8 | 30.7 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2.66 | − | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
XYSG40-A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 滑座尺寸(長度) L(範圍選擇) (mm) | 滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇) (mm) | 耐荷重(範圍選擇) (N) | 移動量(X距離)(範圍選擇) (mm) | 移動量(Y距離)(範圍選擇) (mm) | 進給方式 | 滑座表面處理 | 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇) (mm) | 滑座尺寸(長度) L (mm) | 滑座尺寸(寬度) W (mm) | 耐荷重 (N) | 移動量(X距離) (mm) | 移動量(Y距離) (mm) | 滑座尺寸(厚度) H (mm) | 滑座真直度 (μm) | 滑座平行度 (μm) | 力矩剛性(俯仰) ("/N・cm) | 力矩剛性(橫擺) ("/N・cm) | 力矩剛性(側傾) ("/N・cm) | 進給旋鈕位置 | 固定具 | 方向不同 | 進給方式(分厘卡種類) | 進給方式(進給螺絲種類) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天 | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | ~±10mm | ~±10mm | [分厘卡測頭] 分厘卡測頭 | 鍍無電解鎳 | 30.1~35 | 40 | 40 | 95.1(196) | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 12 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | 中央 | [標準] 標準 | 標準 | 標準 | - |
Loading...
滑座材質 | SUS440C | 移動導引 | 線性鋼珠 | 穿透孔(滑座中心孔) | 無 |
---|---|---|---|---|---|
進給方式(進給間距)(mm) | 0.5 |
【高精密度】XY軸 線性鋼珠 分厘卡測頭/進給螺絲的型號XYSG40-A頁面。
記載關於型號XYSG40-A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
XYSG100-CR |
XYSG100-H |
XYSG40 |
XYSG40-CR |
XYSG40-H |
XYSG40-MN |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 滑座尺寸(長度) L(範圍選擇) (mm) | 滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇) (mm) | 耐荷重(範圍選擇) (N) | 移動量(X距離)(範圍選擇) (mm) | 移動量(Y距離)(範圍選擇) (mm) | 進給方式 | 滑座表面處理 | 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇) (mm) | 滑座尺寸(長度) L (mm) | 滑座尺寸(寬度) W (mm) | 耐荷重 (N) | 移動量(X距離) (mm) | 移動量(Y距離) (mm) | 滑座尺寸(厚度) H (mm) | 滑座真直度 (μm) | 滑座平行度 (μm) | 力矩剛性(俯仰) ("/N・cm) | 力矩剛性(橫擺) ("/N・cm) | 力矩剛性(側傾) ("/N・cm) | 進給旋鈕位置 | 固定具 | 方向不同 | 進給方式(分厘卡種類) | 進給方式(進給螺絲種類) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天 | 10 | 91~120 | 91~120 | 100.1~ | ±10~30mm | ±10~30mm | [分厘卡測頭] 分厘卡測頭 | 鍍無電解鎳 | 35.1~40 | 100 | 100 | 329.6(588) | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 15 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 側面 | [標準] 標準 | 左右 | 標準 | - | ||
7天 | 10 | 91~120 | 91~120 | 100.1~ | ±10~30mm | ±10~30mm | [分厘卡測頭] 分厘卡測頭 | 鍍無電解鎳 | 35.1~40 | 100 | 100 | 329.6(588) | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 15 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 側面 | H(圓盤式) | 標準 | 標準 | - | ||
當日可能 | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | ~±10mm | ~±10mm | [分厘卡測頭] 分厘卡測頭 | 鍍無電解鎳 | 30.1~35 | 40 | 40 | 95.1(196) | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 12 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | 側面 | [標準] 標準 | 標準 | 標準 | - | ||
6天 | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | ~±10mm | ~±10mm | [分厘卡測頭] 分厘卡測頭 | 鍍無電解鎳 | 30.1~35 | 40 | 40 | 95.1(196) | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 12 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | 側面 | [標準] 標準 | 左右 | 標準 | - | ||
6天 | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | ~±10mm | ~±10mm | [分厘卡測頭] 分厘卡測頭 | 鍍無電解鎳 | 30.1~35 | 40 | 40 | 95.1(196) | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 12 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | 側面 | H(圓盤式) | 標準 | 標準 | - | ||
6天 | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | ~±10mm | ~±10mm | [分厘卡測頭] 分厘卡測頭 | 鍍無電解鎳 | 30.1~35 | 40 | 40 | 95.1(196) | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 12 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | 無分厘卡測頭 | [標準] 標準 | 標準 | 標準 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策