(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【高精密度】X軸 線性鋼珠 分厘卡測頭/進給螺絲/數位・粗微動分厘卡測頭 (型號表)

【高精密度】X軸 線性鋼珠 分厘卡測頭/進給螺絲/數位・粗微動分厘卡測頭

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 【高精密度】X軸 線性鋼珠 分厘卡測頭/進給螺絲/數位・粗微動分厘卡測頭
  • 【高精密度】X軸 線性鋼珠 分厘卡測頭/進給螺絲/數位・粗微動分厘卡測頭
  • 【高精密度】X軸 線性鋼珠 分厘卡測頭/進給螺絲/數位・粗微動分厘卡測頭
  • 促銷至 2024/09/30截止

不但在高精密度‧高剛性的前提下實現了低價位的要求。若選擇進給螺絲規格,還能以更為低廉的價格購入。
[High Precision] X-Axis, Linear Ball Slide - Micrometer Heads / Feed Screws / Digital Micrometer Heads / Coarse/Fine Micrometer Heads

(i)請注意

  • 由於分厘卡測頭的供應商變更,因此手動滑台附屬的分厘卡測頭有變更,詳細請參考手動滑台的分厘卡測頭外觀變更相關
  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type本體鋼珠彈簧分厘卡測頭支撐座端部零件
材質表面處理材質硬度材質材質表面處理材質表面處理
XSGSUS440C鍍無電解鎳SUS440C58HRC〜SUS304WPBA5052白色陽極處理SUS303
XSCG
XSBG
XSDG
XSKG
XSGB鍍低溫黑色鉻黑色陽極處理鍍低溫黑色鉻
XSCGB
分厘卡測頭・進給螺絲材質請參照P.2069・2070。

規格表

型式
XSG80
■分厘卡測頭(XSG・XSGB)・進給螺絲(XSCG・XSBG・XSCGB) 標準滑台類似商品:XLBS(P.1983),僅限一部分尺寸
型式上視圖正視圖側視圖附屬品(4 pcs)
TypeA(B)移動量
(mm)
EFJKDGTT1PQXd1d2TypeM−L
分厘卡進給螺絲
XSG
XSCG
XSBG

(40≦A≦100)
XSGB(僅*符號者)
XSCGB(僅*符號者)
252511±3.2796.8159.37123.768.5202.54.22.5SCB2−4
4023.520±6.51218.511.326138.9164.51010.5323.563.5SCB3−6
5018.5151218.511.331138.9164.51010.5403.563.5SCB3−6
6013.5101218.511.336138.91651010.5504.584SCB4−6
701410.51218.511.346.513101861011.5604.584.5SCB4−6
8043.510±12.5(*1)1722(*3)11.3551810.8206.51014.5704.585.3SCB4−6
10028.5-5(*2)1722(*3)11.367.51810.8206.51014.5904.585.3SCB4−6
(*1)XSCG80・100、XSBG80・100、XSCGB80的移動量為±6.5mm。 (*2)進給螺絲XSCG・XSBG的端面位於距滑台端面5mm之內側。 (*3) 進給螺絲XSCG・XSBG・XSCGB在A=80・100時F=20
◦性能表
型式滑台台面
(mm)
耐荷重(N)※4移動精密度容許力矩荷重(N・m)力矩剛性("/N・cm)平行度本體重量(kg)
TypeA水平垂直真直度運動平行度俯仰橫擺俯仰橫擺滾動俯仰橫擺滾動分厘卡進給螺絲
XSG
XSCG

XSBG
(40≦A≦100)
XSGB(僅*符號者)
XSCGB(僅*符號者)
2525×2539.2(49)9.8(14.7)3μm10μm30″25″2.02.03.53.21.12.230μm0.070.07
4040×4098(196)49(49)1μm
(*5)
7μm25″15″5.05.05.00.420.350.2115μm0.230.23
5050×50147(269.5)6.86.86.00.150.140.090.280.28
6060×60196(343)10.010.09.00.080.080.050.400.40
7070×70225.4(416.5)13.813.812.90.060.050.030.580.58
8080×80264.6(490)3μm8μm18.218.217.70.040.040.0220μm0.900.84
100100×100343(588)31.831.830.70.020.020.011.331.27
XSG・XSGB:分厘卡測頭最小讀取量為10μm/刻度  (*5)XSGB、XSCGB40・60的真直度為3μm。
*4 在MISUMI的型錄中,將靜荷重記載於( )中作為參考值。詳情請參照P.1953。
■數位分厘卡測頭(XSDG)・粗微動分厘卡測頭(XSKG)
型式上視圖正視圖側視圖附屬品(4 pcs)
TypeAXSDGXSKGEFKGTT1QXd1d2TypeM−L
(B)移動量(mm)(B)移動量(mm)
XSDG

XSKG

(40≦A≦80)
40121.5±6.560粗動±6.5
微動0.2
1618.52611.6164.510.5323.563.5SCB3−6
50116.5551618.53111.6164.510.5403.563.5SCB3−6
60111.5501618.53611.416510.5504.584SCB4−6
7011250.51618.546.512.518611.5604.584.5SCB4−6
80104±12.549.517255510.8206.514.5704.585.3SCB4−6
1008967.5206.514.5904.585.3SCB4ー6
◦性能表
型式滑台台面耐荷重(N)※6移動精密度容許力矩荷重(N・m)力矩剛性("/N・cm)平行度本體重量(kg)
TypeA(mm)水平垂直真直度運動平行度俯仰橫擺俯仰橫擺滾動俯仰橫擺滾動XSDGXSKG
XSDG

XSKG

(40≦A≦80)
4040×4098(196)49(49)1μm7μm25″15″5.05.05.00.420.350.2115μm0.430.30
5050×50147(269.5)6.86.86.00.150.140.090.480.35
6060×60196(343)10.010.09.00.080.080.050.600.47
7070×70225.4(416.5)13.813.812.90.060.050.030.780.65
8080×80264.6(490)3μm8μm18.218.217.70.040.040.0220μm1.100.97
100100×100343(588)31.831.830.70.020.020.011.53
XSKG:粗微動分厘卡測頭最小讀取量 粗動10μm 微動0.5μm  XSDG:分厘卡測頭最小讀取量 1μm
把手蓋HDCVR13(另售):僅安裝於φ13分厘卡測頭以及進給螺絲的把手處,即可增大把手徑。P.2068
延長蓋HDEXT13(另售):可以延長φ13的分厘卡測頭以進給螺絲的把手。P.2068
*6 在MISUMI的型錄中,將靜荷重記載於()中作為參考值。詳情請參照P.1953。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XSG40-CR
XSG40-CZ
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
移動量(範圍選擇) 進給方式 滑座表面處理 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
移動量(X距離)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
滑座真直度
(μm)
滑座平行度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
進給旋鈕位置 固定具 方向不同 進給方式(分厘卡種類) 進給方式(進給螺絲種類) 進給方式(把手1旋轉 移動量)
(mm)
7天 1026~4026~4050.1~100~±10mm分厘卡測頭鍍無電解鎳15.1~20404098(196)±6.516170.420.350.21側面[標準] 標準上下標準-0.5
7天 1026~4026~4050.1~100~±10mm分厘卡測頭鍍無電解鎳15.1~20404098(196)±6.516170.420.350.21側面[標準] 標準上下標準-0.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

滑座材質 SUS440C 移動導引 線性鋼珠 分類 本體
型式 X軸 穿透孔(滑座中心孔)

常見問題 ( FAQ )

質問: XY型的滑台沒有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由組裝嗎?
回答: 可以。
質問: 手動滑台商品是否可以倒置使用嗎?
回答: 除鳩尾槽產品以外都可以。鳩尾槽商品嚴禁倒置使用。
質問: 滑台可以垂直安裝嗎?需要注意什麼?
回答: 可以,但是需要注意耐負載為水準安裝時的1/3左右;並且注意進給方向,不要與重力處於同一方向,因為如果施加作用力大於彈簧負載時,滑檯面有可能因無法承重而下落。
質問: 分釐卡測頭型手動滑台的復位元方式是什麼?使用上應該注意哪些?
回答: 分釐卡測頭型手動滑台是通過拉伸彈簧來復位的。若施加的負載大於彈簧負載時,滑檯面有可能無法正常復位,或直接損壞彈簧,使用時請注意。
質問: 分釐卡測頭型滑台的移動距離為±XX是什麼意思?
回答: 行程±XXmm的意義為,以分釐卡測頭全行程中間值為基點,左右方向或上下方向各可以移動多少mm。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767