(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不但在高精密度‧高剛性的前提下實現了低價位的要求。若選擇進給螺絲規格,還能以更為低廉的價格購入。[High Precision] X-Axis, Linear Ball Slide - Micrometer Heads / Feed Screws / Digital Micrometer Heads / Coarse/Fine Micrometer Heads
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 本體 | 鋼珠 | 彈簧 | 分厘卡測頭支撐座 | 端部零件 | ||||
材質 | 表面處理 | 材質 | 硬度 | 材質 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 | |
XSG | SUS440C | 鍍無電解鎳 | SUS440C | 58HRC〜 | SUS304WPB | A5052 | 白色陽極處理 | SUS303 | − |
XSCG | |||||||||
XSBG | |||||||||
XSDG | |||||||||
XSKG | |||||||||
XSGB | 鍍低溫黑色鉻 | 黑色陽極處理 | 鍍低溫黑色鉻 | ||||||
XSCGB |
型式 |
XSG80 |
型式 | 上視圖 | 正視圖 | 側視圖 | 附屬品(4 pcs) | |||||||||||||||
Type | A | (B) | 移動量 (mm) | E | F | J | K | D | G | T | T1 | P | Q | X | d1 | d2 | ℓ | TypeM−L | |
分厘卡 | 進給螺絲 | ||||||||||||||||||
XSG XSCG XSBG (40≦A≦100) XSGB(僅*符號者) XSCGB(僅*符號者) | 25* | 25 | 11 | ±3.2 | 7 | 9 | 6.8 | 15 | 9.3 | 7 | 12 | 3.7 | 6 | 8.5 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2−4 |
40* | 23.5 | 20 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 11.3 | 26 | 13 | 8.9 | 16 | 4.5 | 10 | 10.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3−6 | |
50 | 18.5 | 15 | 12 | 18.5 | 11.3 | 31 | 13 | 8.9 | 16 | 4.5 | 10 | 10.5 | 40 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3−6 | ||
60* | 13.5 | 10 | 12 | 18.5 | 11.3 | 36 | 13 | 8.9 | 16 | 5 | 10 | 10.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4−6 | ||
70 | 14 | 10.5 | 12 | 18.5 | 11.3 | 46.5 | 13 | 10 | 18 | 6 | 10 | 11.5 | 60 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4−6 | ||
80* | 43.5 | 10 | ±12.5(*1) | 17 | 22(*3) | 11.3 | 55 | 18 | 10.8 | 20 | 6.5 | 10 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4−6 | |
100 | 28.5 | -5(*2) | 17 | 22(*3) | 11.3 | 67.5 | 18 | 10.8 | 20 | 6.5 | 10 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4−6 |
型式 | 滑台台面 (mm) | 耐荷重(N)※4 | 移動精密度 | 容許力矩荷重(N・m) | 力矩剛性("/N・cm) | 平行度 | 本體重量(kg) | ||||||||||
Type | A | 水平 | 垂直 | 真直度 | 運動平行度 | 俯仰 | 橫擺 | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 | 分厘卡 | 進給螺絲 | ||
XSG XSCG XSBG (40≦A≦100) XSGB(僅*符號者) XSCGB(僅*符號者) | 25* | 25×25 | 39.2(49) | 9.8(14.7) | 3μm | 10μm | 30″ | 25″ | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.2 | 1.1 | 2.2 | 30μm | 0.07 | 0.07 |
40* | 40×40 | 98(196) | 49(49) | 1μm (*5) | 7μm | 25″ | 15″ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 15μm | 0.23 | 0.23 | |
50 | 50×50 | 147(269.5) | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | |||||||
60* | 60×60 | 196(343) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | |||||||
70 | 70×70 | 225.4(416.5) | 13.8 | 13.8 | 12.9 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.58 | 0.58 | |||||||
80* | 80×80 | 264.6(490) | 3μm | 8μm | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 20μm | 0.90 | 0.84 | ||||
100 | 100×100 | 343(588) | 31.8 | 31.8 | 30.7 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.33 | 1.27 |
型式 | 上視圖 | 正視圖 | 側視圖 | 附屬品(4 pcs) | |||||||||||||
Type | A | XSDG | XSKG | E | F | K | G | T | T1 | Q | X | d1 | d2 | ℓ | TypeM−L | ||
(B) | 移動量(mm) | (B) | 移動量(mm) | ||||||||||||||
XSDG XSKG (40≦A≦80) | 40 | 121.5 | ±6.5 | 60 | 粗動±6.5 微動0.2 | 16 | 18.5 | 26 | 11.6 | 16 | 4.5 | 10.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3−6 |
50 | 116.5 | 55 | 16 | 18.5 | 31 | 11.6 | 16 | 4.5 | 10.5 | 40 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3−6 | |||
60 | 111.5 | 50 | 16 | 18.5 | 36 | 11.4 | 16 | 5 | 10.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4−6 | |||
70 | 112 | 50.5 | 16 | 18.5 | 46.5 | 12.5 | 18 | 6 | 11.5 | 60 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4−6 | |||
80 | 104 | ±12.5 | 49.5 | 17 | 25 | 55 | 10.8 | 20 | 6.5 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4−6 | ||
100 | 89 | − | − | − | 67.5 | − | 20 | 6.5 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4ー6 |
型式 | 滑台台面 | 耐荷重(N)※6 | 移動精密度 | 容許力矩荷重(N・m) | 力矩剛性("/N・cm) | 平行度 | 本體重量(kg) | ||||||||||
Type | A | (mm) | 水平 | 垂直 | 真直度 | 運動平行度 | 俯仰 | 橫擺 | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 | XSDG | XSKG | |
XSDG XSKG (40≦A≦80) | 40 | 40×40 | 98(196) | 49(49) | 1μm | 7μm | 25″ | 15″ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 15μm | 0.43 | 0.30 |
50 | 50×50 | 147(269.5) | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.48 | 0.35 | |||||||
60 | 60×60 | 196(343) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.60 | 0.47 | |||||||
70 | 70×70 | 225.4(416.5) | 13.8 | 13.8 | 12.9 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.78 | 0.65 | |||||||
80 | 80×80 | 264.6(490) | 3μm | 8μm | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 20μm | 1.10 | 0.97 | ||||
100 | 100×100 | 343(588) | 31.8 | 31.8 | 30.7 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.53 | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
XSG40-CR |
XSG40-CZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 滑座尺寸(長度) L(範圍選擇) (mm) | 滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇) (mm) | 耐荷重(範圍選擇) (N) | 移動量(範圍選擇) | 進給方式 | 滑座表面處理 | 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇) (mm) | 滑座尺寸(長度) L (mm) | 滑座尺寸(寬度) W (mm) | 耐荷重 (N) | 移動量(X距離) (mm) | 滑座尺寸(厚度) H (mm) | 滑座真直度 (μm) | 滑座平行度 (μm) | 力矩剛性(俯仰) ("/N・cm) | 力矩剛性(橫擺) ("/N・cm) | 力矩剛性(側傾) ("/N・cm) | 進給旋鈕位置 | 固定具 | 方向不同 | 進給方式(分厘卡種類) | 進給方式(進給螺絲種類) | 進給方式(把手1旋轉 移動量) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天 | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | ~±10mm | 分厘卡測頭 | 鍍無電解鎳 | 15.1~20 | 40 | 40 | 98(196) | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 側面 | [標準] 標準 | 上下 | 標準 | - | 0.5 | ||
7天 | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | ~±10mm | 分厘卡測頭 | 鍍無電解鎳 | 15.1~20 | 40 | 40 | 98(196) | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 側面 | [標準] 標準 | 上下 | 標準 | - | 0.5 |
Loading...
滑座材質 | SUS440C | 移動導引 | 線性鋼珠 | 分類 | 本體 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | X軸 | 穿透孔(滑座中心孔) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策