(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

【高精密度】XZ軸 鳩尾槽  齒條&小齒輪式 (型號表)

XZ軸

【高精密度】XZ軸 鳩尾槽  齒條&小齒輪式

轉一圈的移動量約18mm的正方型鳩尾槽式XZ軸精密滑台。
[High Precision] Dovetail Slide, XZ-Axis, Rack & Pinion

(i)請注意

  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XZFG60

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質表面處理
XZFG25低鎘黃銅黑色氟素樹脂處理
XZFG40鋁合金黑色陽極處理
XZFG60

規格表

型式
XZFG25
型式組成滑台滑台台面
(mm)
外形尺寸(mm)移動量(mm)耐荷重(N)本體重量(kg)附屬品(4 pcs)NT$基準單價
TypeNo.下段上段WDXType M−L
XZFG25XFG25ZFG2525×25403855.5±5±56.90.20SCB2−12
40XFG40ZFG4040×40836095.0±10±1014.70.45 SCB4−6
60XFG60ZFG6060×6011080105.5±20+2019.61.25 SCB4−6
 詳細尺寸請參照組成滑台之各頁次及CAD資料。(XFG P.1975、ZFG P.2021)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XZFG60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
行程(X距離)(範圍選擇)
(mm)
行程(Z距離)(範圍選擇)
(mm)
滑座材質 滑座表面處理 滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
行程(X距離)
(mm)
行程(Z距離)
(mm)
固定具
6天~ 1041~6041~60±10~30mm10~20鋁合金黑色陽極處理606019.6±2020[標準] 標準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 XZ 耐荷重(範圍選擇)(N) 5~30 進給方式 齒條&小齒輪
移動導引 鳩尾槽 Z軸滑台面 Z軸 穿透孔(滑座中心孔)
進給旋鈕位置 側面 方向不同 標準

【高精密度】XZ軸 鳩尾槽  齒條&小齒輪式的型號XZFG60頁面。
記載關於型號XZFG60之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 鳩尾槽型滑台是否可以承受力矩負載?
回答: 具體請參考各型號對應的規格表。若規格表中未明確記載允許力矩負載參數,則不推薦在承受力矩負載的工況下使用。由於鳩尾槽滑台是面與面摩擦滑動,若承受力矩負載過大,容易引起摩擦阻力過大,導致旋鈕旋轉力過大或滑台卡死,影響正常使用。更嚴重者會導致鎖緊側鳩尾槽薄片斷裂。
質問: 鳩尾槽齒條齒輪型滑台即使鎖緊固定夾,旋鈕也能輕微旋轉(無法完全固定)是否正常?
回答: 此現像是由於齒條齒輪傳動固有的特性背隙所造成的,是屬於正常情況。滑台滑動到目標位置後,鎖緊固定夾,使滑台面固定住即可。而移動的實際距離可通過側面的游標刻度標尺讀取。
質問: 行程使用±XXmm進行表示,如何理解?
回答: 行程±XXmm的意義為,以滑台全行程中間值為基點,左右(上下)各可以移動多少mm。滑台側面確認移動數值的主游標刻度標尺也是以中心為原點(刻度為0mm)向兩側遞增。
質問: 滑台有哪幾種導向機構?精度分別是多少?
回答: 鳩尾槽型:30um,交叉滾子:3-30um,直線式滾珠:1um
質問: 滑台有哪幾種進給機構?旋鈕旋轉1轉的移動量範圍分別是多少?
回答: 齒輪&齒條:17-20mm,進給螺絲:0.5-4.2mm,分厘卡測頭:0.5mm
質問: 滑台可以垂直安裝嗎?需要注意什麼?
回答: 可以,但是需要注意耐負載為水平安裝時的1/3左右。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

本商品分類

型號
XZFG25
XZFG40
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
行程(X距離)(範圍選擇)
(mm)
行程(Z距離)(範圍選擇)
(mm)
滑座材質 滑座表面處理 滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
行程(X距離)
(mm)
行程(Z距離)
(mm)
固定具
6天~ 10~25~25~±10mm~±10mm低鎘黃銅黑氟素樹脂25256.9±5±5[標準] 標準
6天 1026~4026~40~±10mm~±10mm鋁合金黑色陽極處理404014.7±10±10固定把手

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767