(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【高精密度】XYZ軸 鳩尾槽 齒條&小齒輪式 (型號表)

XYZ軸

【高精密度】XYZ軸 鳩尾槽 齒條&小齒輪式

轉一圈的移動量約18mm的正方型鳩尾槽式XYZ軸精密滑台。
[High Precision] Dovetail Slide, Rack & Pinion

(i)請注意

  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XYZFG25

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【高精度】XYZ軸 鳩尾槽 齒條&小齒輪式 正方形:關聯圖像
型式材質表面處理
XYFG25低鎘黃銅黑色氟素樹脂處理
XYFG40鋁合金黑色陽極處理
XYFG60

 

規格表

型式
XYZFG25
型式組成滑台滑台台面移動量(mm)耐荷重(N)本體重量附屬品(4 pcs)NT$基準單價
TypeNo.下段上段(mm)XY(kg)Type M−L
XYZFG25XYFG25ZFG2525×25±5±5±56.90.29 SCB2−12 
40XYFG40ZFG4040×40±10±10±1014.70.61 SCB4−6 
60XYFG60ZFG6060×60±20±20+2019.61.79 SCB4−6 
詳細尺寸・材質・特性請參照組成滑台之各頁次及CAD資料。XYFG P.2004、ZFG P.2021

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XYZFG25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
行程(X距離)(範圍選擇)
(mm)
行程(Y距離)(範圍選擇)
(mm)
行程(Z距離)(範圍選擇)
(mm)
滑座材質 滑座表面處理 滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
行程(X距離)
(mm)
行程(Y距離)
(mm)
行程(Z距離)
(mm)
固定具
6天~ 10~25~25~±10mm~±10mm~±10mm低鎘黃銅黑氟素樹脂25256.9±5±5±5[標準] 標準

Loading...

  1. 1

基本資訊

Z軸滑台面 垂直 耐荷重(範圍選擇)(N) 5~30 進給方式 齒條&小齒輪
移動導引 鳩尾槽 穿透孔(滑座中心孔) 進給旋鈕位置 側面
方向不同 標準

【高精密度】XYZ軸 鳩尾槽 齒條&小齒輪式的型號XYZFG25頁面。
記載關於型號XYZFG25之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 鳩尾槽型滑台是否可以承受力矩負載?
回答: 具體請參考各型號對應的規格表。若規格表中未明確記載允許力矩負載參數,則不推薦在承受力矩負載的工況下使用。由於鳩尾槽滑台是面與面摩擦滑動,若承受力矩負載過大,容易引起摩擦阻力過大,導致旋鈕旋轉力過大或滑台卡死,影響正常使用。更嚴重者會導致鎖緊側鳩尾槽薄片斷裂。
質問: 鳩尾槽齒條齒輪型滑台即使鎖緊固定夾,旋鈕也能輕微旋轉(無法完全固定)是否正常?
回答: 此現像是由於齒條齒輪傳動固有的特性背隙所造成的,是屬於正常情況。滑台滑動到目標位置後,鎖緊固定夾,使滑台面固定住即可。而移動的實際距離可通過側面的游標刻度標尺讀取。
質問: 行程使用±XXmm進行表示,如何理解?
回答: 行程±XXmm的意義為,以滑台全行程中間值為基點,左右(上下)各可以移動多少mm。滑台側面確認移動數值的主游標刻度標尺也是以中心為原點(刻度為0mm)向兩側遞增。
質問: 滑台有哪幾種導向機構?精度分別是多少?
回答: 鳩尾槽型:30um,交叉滾子:3-30um,直線式滾珠:1um
質問: 滑台有哪幾種進給機構?旋鈕旋轉1轉的移動量範圍分別是多少?
回答: 齒輪&齒條:17-20mm,進給螺絲:0.5-4.2mm,分厘卡測頭:0.5mm
質問: 滑台可以垂直安裝嗎?需要注意什麼?
回答: 可以,但是需要注意耐負載為水平安裝時的1/3左右。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

本商品分類

型號
XYZFG40
XYZFG60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
行程(X距離)(範圍選擇)
(mm)
行程(Y距離)(範圍選擇)
(mm)
行程(Z距離)(範圍選擇)
(mm)
滑座材質 滑座表面處理 滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
行程(X距離)
(mm)
行程(Y距離)
(mm)
行程(Z距離)
(mm)
固定具
6天~ 1026~4026~40~±10mm~±10mm~±10mm鋁合金黑色陽極處理404014.7±10±10±10固定把手
6天 1041~6041~60±10~30mm±10~30mm±10~30mm鋁合金黑色陽極處理606019.6±20±2020[標準] 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767