(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

檢查治具用插銷 軸頸長直柱(2段・3段)

檢查治具用插銷 軸頸長直柱(2段・3段)

可用於測定有深度的工件。
Slot Pins for Inspection Components - Stepped Straight Long

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

檢查治具用插銷 軸頸長直柱(2段‧3段):關聯圖像
材質硬度TYPE
P,Q,S       0
−0.02
P,Q,Sg6
相當於S45CKJPLDSKJPGLDS
相當於S45C45HRC~KJPLDSHKJPGLDSH
各段的連接部可能附有寬約1mm的逃溝(深約0.2mm)。

規格表


 型式(TYPE・d)WDPQS

(減少階數時)
KJPLDS20
KJPLDSH25

W25
W100

D50
D0

H15
H10

P15
P20

Q13
Q0

S6
S8

Z50
Z30
Sg6
3.00−0.002
−0.008
3.01〜 6.00−0.004
−0.012
6.01~10.00−0.005
−0.014
10.01~18.00−0.006
−0.017
18.01~21.00−0.007
−0.020
型式指定單位1mm指定單位0.01mm
(P≧Q≧S)
Z
選擇
P,Q,S 0
− 0.02 NT$基準單價
P,Q,Sg6 NT$基準單價
TYPEdKJPLDSKJPLDSHKJPGLDSKJPGLDSH
P,Q,S       0
−0.02
P,Q,Sg6W,DP,QSW+D+H
=〜100
W+D+H
=101〜150
W+D+H
=〜100
W+D+H
=101〜150
W+D+H
=〜100
W+D+H
=101〜150
W+D+H
=〜100
W+D+H
=101〜150
(S45C)
KJPLDS

(S45C 淬火)
KJPLDSH
(S45C)
KJPGLDS

(S45C 淬火)
KJPGLDSH
120
3~100

(W≦P×5)
(D≦Q×4)
0
3~25

(H≦S×3)
4.00~10.003.00~9.0030
40
50
        
166.00~14.004.00~13.00        
2010.00~18.006.00~17.00        
25(W+D+H≦150)15.00~23.008.00~21.00        
請指定W=0時P=0,D=0時Q=0,H=0時S=0。

追加工

檢查治具用插銷 軸頸長直柱(2段‧3段):關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS硬度 插入部P,Q,S尺寸公差 外徑D
(φ)
握柄長度 Z
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
6天~ 10無淬火g61230 ~ 50000000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5000003 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 500004 ~ 1000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 500004 ~ 103 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 50004 ~ 10000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 50004 ~ 1003 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 50004 ~ 104 ~ 1000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 50004 ~ 104 ~ 103 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 250000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 25003 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 2504 ~ 1000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 2504 ~ 103 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 10000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 1003 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 104 ~ 1000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 104 ~ 103 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 10000000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1000003 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 100004 ~ 1000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 100004 ~ 103 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 10000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 1003 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 104 ~ 1000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 104 ~ 103 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 250000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 25003 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 2504 ~ 1000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 2504 ~ 103 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 254 ~ 10000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 254 ~ 1003 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 254 ~ 104 ~ 1000
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 254 ~ 104 ~ 103 ~ 90
6天~ 10無淬火g61230 ~ 50000003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5000003 ~ 93 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 500004 ~ 1003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 500004 ~ 103 ~ 93 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 50004 ~ 10003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 50004 ~ 1003 ~ 93 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 50004 ~ 104 ~ 1003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 50004 ~ 104 ~ 103 ~ 93 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 250003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 25003 ~ 93 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 2504 ~ 1003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 2504 ~ 103 ~ 93 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 10003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 1003 ~ 93 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 104 ~ 1003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 104 ~ 103 ~ 93 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 10000003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1000003 ~ 93 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 100004 ~ 1003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 100004 ~ 103 ~ 93 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 10003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 1003 ~ 93 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 104 ~ 1003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 104 ~ 103 ~ 93 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 250003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 25003 ~ 93 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 2504 ~ 1003 ~ 100
6天~ 10無淬火g61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 2504 ~ 103 ~ 93 ~ 100

Loading...

規格概要

檢查治具用插銷 軸頸長直柱(2段‧3段):關聯圖像

基本資訊

型式 插銷 形狀 軸頸 前端形狀 圓形
前端種類 直柱 階形部形狀 圓形 材質 相當於S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767