(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無接點式定位開關 2信號型 附LED

定位開關

無接點式定位開關 2信號型 附LED

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

即使接觸力低亦可檢測。亦可在設定範圍內調整運轉點。
Locating Switches - 2-signal

(i)請注意

  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSNCWD2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質電纜線附屬品
接點部螺牙部
SUS303SUS303φ3耐油性4芯電纜線1m
最小彎曲半徑R7
六角螺帽2 pcs
(厚度3對邊17)

規格表

型式
MSNCWD2
■2信號型
型式行程接觸力N動作點
設定範圍
質量
(g)
Type信號數min.max.
MSNCWD260.51.50.5〜4
(反覆精密度±0.001)
60
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSNCWD2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
當日可能 10

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.001mm以下 接點部材質 SUS303
本體材質 SUS303 接觸力 按壓方向(N) 0.5 安裝螺牙No. M M14×0.5
保護構造 IP65 接點部行程S(mm) 6 開關運作點 P(mm) 2.25
接點部外徑 φ3 接點種類 NPN開放式集電極 使用溫度範圍(℃) 0::60
本體形狀 螺栓型 接點部種類 針型 機械壽命(萬次) 1000
型式 銷行程形・彈簧定位柱型 LED 附LED

無接點式定位開關 2信號型 附LED的型號MSNCWD2頁面。
記載關於型號MSNCWD2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767