(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最高使用溫度可達200度的耐熱規格開關
Mini Contact Switches with Stopper/Heat-Resistant/IP67
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MSNWL-HR
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
MSTKD−HR MSPB−HR MSTB−HR MSNWL−HR |
型式 | 行程 S | 動作點 | 接觸力 | 耐靜 荷重 | 耐衝擊 能量 | 接點 構造 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 |
Type | 1〜9 pcs | 10〜20 pcs | ||||||
MSNWL-HR | 0.3 | 行程中央附近 (反覆精密度0.01(常溫)) | 1N | 3000N | 0.2J | NO (常開) |
環境 | 耐熱規格 | 反覆精度 | 0.01mm | 接點部材質 | SUS420 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | SUS416F | 接觸力 按壓方向(N) | 1 | 安裝螺牙No. M | M10×0.75 |
保護構造 | IP67 | 耐靜荷重(N) | 3000 | 接點部行程S(mm) | 0.3 |
開關運作點 P(mm) | 0.15 | 耐衝擊能量(J) | 0.2 | 接點種類 | 接點式 NO |
使用溫度範圍(℃) | 0::200 | 本體形狀 | 螺栓型 | 接點部種類 | 針型 |
機械壽命(萬次) | 50 | 型式 | 銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊 |
耐熱定位開關 附擋塊迷你型的型號MSNWL-HR頁面。
記載關於型號MSNWL-HR之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策