耐熱定位開關 附擋塊

耐熱定位開關 附擋塊

最高使用溫度可達200度的耐熱規格開關
Contact Switches with Stopper/Heat-Resistant/IP40

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSTB-HR

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

接點部前端擋塊本體電線附屬品
材質硬度材質硬度材質
SUS42045〜50HRCSUS42050HRCSUS416Fφ3耐油性2芯電線2m
最小彎曲半徑R7
六角螺帽2 pcs
(粗螺紋JIS3種)
附齒墊圈1 pcs

規格表

型式
MSTKD−HR
MSPB−HR
MSTB−HR
MSNWL−HR
型式行程
S
動作點接觸力耐靜荷重耐衝擊
能量
接點構造NT$基準單價NT$折扣單價
1〜9 pcs10〜20 pcs
MSTB-HR0.7行程中央附近
(反覆精密度0.01(常溫))
1N5000N0.4JNO
(常開)
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
MSTB-HR
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用溫度範圍
(℃)
接觸力
(N)
接點精密度壽命
(萬次)
耐衝擊能量
(J)
保護構造
2天~ 60~2001500.4IP40

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊 本體形狀 螺栓型 前端形狀 針型
環境 耐熱規格 本體材質 SUS416F 接點部材質 SUS420
行程(mm) 0.7 接點的種類 接點式 NO 螺牙No. M6×1.0
動作點(mm) 0.35 反覆精度 0.01mm 耐靜荷重(N) 5000
前端徑 φ1.6

耐熱定位開關 附擋塊的型號MSTB-HR頁面。
記載關於型號MSTB-HR之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767