(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐熱定位開關 螺栓型

定位開關

耐熱定位開關 螺栓型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

最高使用溫度可達200度的耐熱規格開關
Contact Switches/Heat Resistant/Bolt/IP65

(i)請注意

  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSTKD-HR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

接點部本體電線附屬品
材質硬度材質
SUS42045〜50HRCSUS303φ3耐油性2芯電線2m
最小彎曲半徑R7
六角螺帽2 pcs
(厚度3.2 對邊8)

規格表

型式
MSTKD−HR
MSPB−HR
MSTB−HR
MSNWL−HR
型式行程
S
動作點接觸力接點構造NT$基準單價NT$折扣單價
1~9 pcs10〜20 pcs
MSTKD-HR2.8從前端起0.3
(反覆精密度0.01(常溫))
1NNO
(常開)
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSTKD-HR
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 耐熱規格 反覆精度 0.01mm 接點部材質 SUS420
本體材質 SUS303 接觸力 按壓方向(N) 1 安裝螺牙No. M M6×0.75
保護構造 IP65 接點部行程S(mm) 2.8 開關運作點 P(mm) 0.3
接點部外徑 φ2 接點種類 接點式 NO 使用溫度範圍(℃) 0::200
本體形狀 螺栓型 接點部種類 針型 機械壽命(萬次) 50
型式 銷行程形・彈簧定位柱型

耐熱定位開關 螺栓型的型號MSTKD-HR頁面。
記載關於型號MSTKD-HR之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 該產品是否經過 UL 或 CE 認證?
回答: UL和CE為不適用產品。 (該產品不符合標準。)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767