(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附擋塊定位開關 1信號(減速)型

定位開關

附擋塊定位開關 1信號(減速)型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Contact Switches with Stoppers/Long Stroke/IP40

(i)請注意

  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

N-MSTBG6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

接點部前端擋塊本體電線附屬品
材質硬度材質硬度材質
SUS42045〜50HRCSUS42045〜50HRCSUS416Fφ3耐油性2芯電線2m
最小彎曲半徑R7
六角螺帽2 pcs
附齒墊圈1 pcs
*粗螺紋JIS3種、細螺紋M12 厚度4.5 對邊17

規格表

型式
N-MSTBG6
型式M×P行程
S
動作點動作點
反覆精密度
接觸力耐靜
荷重
耐衝擊
能量
接點
構造
TypeNo.
N−MSTBG66×1(粗螺紋)2.5從前端起
0.3
0.011N5000N0.4JNO
(常開)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
N-MSTBG6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.01mm 接點部材質 SUS420
本體材質 SUS416F 接觸力 按壓方向(N) 1 安裝螺牙No. M M6×1.0
保護構造 IP40 耐靜荷重(N) 5000 接點部行程S(mm) 2.5
開關運作點 P(mm) 0.3~0.4 接點部外徑 φ1.6 耐衝擊能量(J) 0.4
接點種類 接點式 NO 使用溫度範圍(℃) 0::80 本體形狀 螺栓型
接點部種類 針型 機械壽命(萬次) 1000 型式 銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊
LED 附LED

附擋塊定位開關 1信號(減速)型的型號N-MSTBG6頁面。
記載關於型號N-MSTBG6之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767