附擋塊定位開關 六角頭型

附擋塊定位開關 六角頭型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Contact Switches with Stoppers/Hexagon Head/IP40

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

接點部前端擋塊本體電線附屬品
材質硬度材質硬度材質
SUS42045〜50HRCSUS42045〜50HRCSUS303φ3耐油性2芯電線2m
最小彎曲半徑R7
六角螺帽2 pcs
附齒墊圈1 pcs
*粗螺紋JIS3種、細螺紋M8 厚度3.2 對邊10、細螺紋M12 厚度4.5 對邊17

規格表

型式
N-MSTBB-D6
N-MSTBG6
型式M×P行程動作點接觸力耐靜
荷重
耐衝擊
能量
接點
構造
B(C)MSTBBN−MSTBB−D
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1~9 pcs10〜20 pcs1〜9 pcs10〜20 pcs
MSTBB
N−MSTBB−D
66×1.0(粗螺紋)0.7±0.2行程
中央附近

(反覆精密度0.01)
1N5000N0.4JNO
(常開)
1011.5
88×1.25(粗螺紋)1315
8K8×1.0(細螺紋)
型號
MSTBB6
MSTBB8K
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. 使用溫度範圍
(℃)
接觸力
(N)
接點精密度壽命
(萬次)
耐衝擊能量
(J)
保護構造
2天~ 6M6×1.00~80110000.4IP40
2天~ 6M8×1.00~80110000.4IP40

Loading...

  1. 1

使用範例

 

基本資訊

型式 銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊 本體形狀 螺栓型 / 六角頭型 前端形狀 針型
環境 標準 本體材質 SUS303 接點部材質 SUS420
行程(mm) 0.7 接點的種類 接點式 NO 動作點(mm) 0.35
反覆精度 0.01mm 耐靜荷重(N) 5000 前端徑 φ1.6
LED 無LED

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767