• 於2019/2/17 16:30 ~ 22:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附擋塊定位開關 螺栓型

附擋塊定位開關 螺栓型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Contact Switches with Stoppers/Bolt/IP40

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

接點部前端擋塊本體電線附屬品
材質硬度材質硬度材質
SUS42045〜50HRCSUS42045〜50HRCSUS416Fφ3耐油性2芯電線2m
最小彎曲半徑R7
六角螺帽2 pcs
附齒墊圈1 pcs
*粗螺紋JIS3種、細螺紋M6 厚度3.2 對邊8、細螺紋M8 厚度3.2(8×1.0為厚度3)對邊10、細螺紋M12 厚度4.5 對邊17

規格表

型式
MSTB−B6
型式M×P行程動作點接觸力耐靜
荷重
耐衝擊
能量
接點
構造
BMSTB−B・MSTBN−MSTB−BD・N−MSTB−D
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1~9 pcs10〜20 pcs1〜9 pcs10〜20 pcs
MSTB−B
N−MSTB−BD
66×1.0(粗螺紋)0.7±0.2行程
中央附近

(反覆精密度0.01)
1N5000N0.4JNC
(常閉)
5
6S6×0.75(細螺紋)
MSTB
N−MSTB−D
66×1.0(粗螺紋)NO
(常開)
6S6×0.75(細螺紋)
88×1.25(粗螺紋)7
8S8×0.75(細螺紋)
8K8×1.0(細螺紋)
1010×1.5(粗螺紋)8
12K12×1.0(細螺紋)
型號
MSTB6S
MSTB8K
MSTB8S
MSTB12K
N-MSTB-BD6S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接點的種類 螺牙No. 使用溫度範圍
(℃)
接觸力
(N)
接點精密度壽命
(萬次)
耐衝擊能量
(J)
保護構造 LED
2天~ 6接點式 NOM6×0.750~80110000.4IP40無LED
2天~ 6接點式 NOM8×1.00~80110000.4IP40無LED
2天~ 6接點式 NOM8×0.750~80110000.4IP40無LED
2天~ 6接點式 NOM12×1.00~80110000.4IP40無LED
2天~ 6接點式 NCM6×0.750~80110000.4IP40附LED

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊 本體形狀 螺栓型 前端形狀 針型
環境 標準 本體材質 SUS416F 接點部材質 SUS420
行程(mm) 0.7 動作點(mm) 0.35 反覆精度 0.01mm
耐靜荷重(N) 5000 前端徑 φ1.6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767