(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附擋塊定位開關 迷你防漏形 圓筒型

附擋塊定位開關 迷你防漏形 圓筒型

將游標移至圖檔即可放大

  • 附擋塊定位開關 迷你防漏形 圓筒型
  • 附擋塊定位開關 迷你防漏形 圓筒型

Contact Switches with Stoppers/Cylinder/IP44

(i)請注意

  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 材質 本 體:SUS416F(45HRC)
          接點部:SUS420(50HRC)
!! MSTW無LD型

規格表

型式
MSTW−SD
MSTF−L
MSN−S
MSNF−L
MSPM−LD
MSNW−L
MSNWF−S
型式行程動作點接觸力耐靜荷重耐衝擊能量接點構造−S−SD−L−LD
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
Type1〜9 pcs10〜20 pcs1〜9 pcs10〜20 pcs1〜9 pcs10〜20 pcs1〜9 pcs10〜20 pcs
MSTW0.5 行程
中央附近
(反覆精密度0.01)
0.8N3000N0.2JNO
(常開)
MSTF
MSN
MSNF
MSPM

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSTW-L
MSTW-S
MSTW-SD
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSLED 電線
4天~ 10無LED絕緣電纜線
4天~ 10無LED絞線
4天~ 10附LED絞線
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSLED 電線

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

環境 防滴型 反覆精度 0.01mm 接點部材質 SUS420
本體材質 SUS416F 接觸力 按壓方向(N) 0.8 保護構造 IP44
耐靜荷重(N) 3000 接點部行程S(mm) 0.5 開關運作點 P(mm) 0.25
接點部外徑 φ3 耐衝擊能量(J) 0.2 接點種類 接點式 NO
使用溫度範圍(℃) 0::80 圓筒部外徑 D(mm) 8 本體形狀 圓筒型
接點部種類 針型 機械壽命(萬次) 1000 型式 銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊

常見問題 ( FAQ )

質問: MSTW-SD(帶LED)的LED VF和IF特性。
回答: 電氣特性
VF:1.75V
IF:20mA
IF絕對最大額定值:25mA

*如果施加超過 25mA 的電流,LED 可能會損壞。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767