(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位開關 前端附樹脂型

定位開關 前端附樹脂型

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

適合用於不想損傷工件時檢測工件之有無
Contact Switches/With Resin Tip

(i)請注意

  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
N−MSTKD−BRD
型式行程動作點接觸力
N
接點構造
MSTKD−BR
N−MSTKD−BRD
2.8從前端起
0.3
1NO
(常開)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSTKD-BR
N-MSTKD-BRD
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSLED
3天~ 10無LED
當日可能 10附LED
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSLED

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.005mm 接點部材質 工程塑膠(POM)
本體材質 SUS303 接觸力 按壓方向(N) 1 安裝螺牙No. M M6×0.75
保護構造 IP65 接點部行程S(mm) 2.8 開關運作點 P(mm) 0.3
接點部外徑 φ4 接點種類 接點式 NO 使用溫度範圍(℃) 0::80
本體形狀 螺栓型 接點部種類 針型 機械壽命(萬次) 1000
型式 銷行程形・彈簧定位柱型