(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位開關 容許偏角型

SWITCHES

定位開關 容許偏角型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

由於軸承為滾珠軸承,可以於任意方向作接觸。
Contact Switches/Wide Contact Angle Type

(i)請注意

  • 本商品有規格變更(變更後:無法拆除電纜且無滾花。)
  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

N-MSTKE

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

環境標準反覆精度0.005mm
接點部材質[不鏽鋼] SUS440C本體材質[不鏽鋼] SUS303
接觸力 按壓方向(N)1.5安裝螺牙No. MM12×1.0
保護構造IP65接點部行程S(mm)2.8
開關運作點 P(mm)0.3接點部外徑φ10
接點種類接點式 NO使用溫度範圍(℃)0~80
更多商品介紹
本體形狀螺栓型接點部種類半圓接點型
機械壽命(萬次)1000型式銷行程形・彈簧定位柱型 / 容許偏角型
LED附LEDRoHS10
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
N−MSTKE
型式行程動作點接觸力
N
接點構造
N−MSTKE2.8從前端起0.3
(反覆精密度0.005)
1.5NO
(常開)

3D預覽型號 

Loading...
型號
N-MSTKE
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
  1. 1

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.005mm 接點部材質 SUS440C
本體材質 SUS303 接觸力 按壓方向(N) 1.5 安裝螺牙No. M M12×1.0
保護構造 IP65 接點部行程S(mm) 2.8 開關運作點 P(mm) 0.3
接點部外徑 φ10 接點種類 接點式 NO 使用溫度範圍(℃) 0::80
本體形狀 螺栓型 接點部種類 半圓接點型 機械壽命(萬次) 1000
型式 銷行程形・彈簧定位柱型 / 容許偏角型 LED 附LED

定位開關 容許偏角型的型號N-MSTKE頁面。
記載關於型號N-MSTKE之規格、尺寸、型式情報。