(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位開關 前端形狀選擇型

定位開關 前端形狀選擇型

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・前端形狀選擇型的定位開關。【材質】・SUS303。

(i)請注意

  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

接點部螺牙部電線附屬品
材質硬度材質
SUS42045〜50HRCSUS303φ3耐油性2芯電線3m
最小彎曲半徑R7
六角螺帽2 pcs・M6 厚度3.2 對邊8

規格表

型式
MSTKD−FB
N−MSTKD−FDB
型式行程動作點接觸力
N
接點構造BMSTKD−FN-MSTKD-FD
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
Type前端形狀1〜9 pcs10〜20 pcs1〜9 pcs10〜20 pcs
MSTKD−F
N−MSTKD−FD
A
B
C
2.8從前端起
0.3
1NO
(常開)
5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSTKD-FA
MSTKD-FB
MSTKD-FC
N-MSTKD-FDA
N-MSTKD-FDB
N-MSTKD-FDC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接點部外徑 LED
3天~ 10[~φ2] φ2無LED
當日可能 10[~φ4] φ4無LED
3天~ 10[~φ2] φ1.5無LED
3天~ 10[~φ2] φ2附LED
當日可能 10[~φ4] φ4附LED
3天~ 10[~φ2] φ1.5附LED
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接點部外徑 LED

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.005mm 接點部材質 SUS420
本體材質 SUS303 接觸力 按壓方向(N) 1 安裝螺牙No. M M6×0.75
保護構造 IP65 接點部行程S(mm) 2.8 開關運作點 P(mm) 0.3
接點種類 接點式 NO 使用溫度範圍(℃) 0::80 本體形狀 螺栓型
機械壽命(萬次) 1000 型式 銷行程形・彈簧定位柱型