(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。
Contact Switches/Long Stroke
型式 |
MSTKD−EL |
型式 | M×P (細螺紋) | 行程 | 動作點 | 接觸力 N | 接點構造 |
MSTKD−EL N−MSTKD−ELD | 8×0.75 | 5 | 從前端起0.3 (反覆精密度0.005) | 1 | NO (常開) |
環境 | 標準 | 反覆精度 | 0.005mm | 接點部材質 | SUS420 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | SUS303 | 安裝螺牙No. M | M8×0.75 | 接點部行程S(mm) | 5 |
開關運作點 P(mm) | 0.3 | 接點部外徑 | φ3.5 | 接點種類 | 接點式 NO |
本體形狀 | 螺栓型 | 接點部種類 | 針型 | 型式 | 銷行程形・彈簧定位柱型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策