(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位開關 螺栓型

定位開關 螺栓型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 定位開關 螺栓型
  • 定位開關 螺栓型

Contact Switches/Bolt/L-Shaped Bolt Switches

(i)請注意

  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

接點部本體電線附屬品
材質硬度材質
SUS42045〜50HRCSUS303φ3耐油性2芯電線3m
最小彎曲半徑R7
六角螺帽2 pcs・M5 厚度2.4 對邊7 ・M6 厚度3.2 對邊8
・M8 厚度3.2 對邊10

規格表

型式
MSTKD−B
型式M×P
(細螺紋)
行程動作點接觸力
N
接點
構造
LB
MSTKD−JL
N−MSTKD−JDL
M5×0.52.8從前端起0.3
(反覆精密度0.005)
1NO
(常開)
224.4
MSTKD−B
N−MSTKD−BD
M6×0.752211.55
MSTKD−BF
N−MSTKD−BFD
0.5
MSTKD−BB
N−MSTKD−BBD
1NC
(常閉)
2211.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSTKD-B
MSTKD-BB
MSTKD-BF
MSTKD-JL
N-MSTKD-BBD
N-MSTKD-BD
N-MSTKD-BFD
N-MSTKD-JDL
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接觸力 按壓方向
(N)
安裝螺牙No. M 接點種類 LED
當日可能 101M6×0.75接點式 NO無LED
3天~ 101M6×0.75接點式 NC無LED
3天~ 100.5M6×0.75接點式 NO無LED
3天~ 101M5×0.5接點式 NO無LED
3天~ 101M6×0.75接點式 NC附LED
當日可能 101M6×0.75接點式 NO附LED
當日可能 100.5M6×0.75接點式 NO附LED
3天~ 101M5×0.5接點式 NO附LED

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.005mm 接點部材質 SUS420
本體材質 SUS303 保護構造 IP65 接點部行程S(mm) 2.8
開關運作點 P(mm) 0.3 接點部外徑 φ2 使用溫度範圍(℃) 0::80
本體形狀 螺栓型 接點部種類 針型 機械壽命(萬次) 1000
型式 銷行程形・彈簧定位柱型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767