Type | 接點部 | 本體 | 電線 | |
材質 | 硬度 | 材質 | ||
N−MSTKG−A | SUS420 | 45〜50HRC | ABS樹脂 | φ3耐油性2芯電線3m 最小彎曲半徑R7 |
N−MSTKG−C | SUS303 |
型式 |
N−MSTKG−C |
型式 | D | 行程 | 動作點 | 接觸力 N | 接點構造 |
N−MSTKG−A | 5 | 2.8 | 從前端起0.3 (反覆精密度0.005) | 1 | NO (常開) |
N−MSTKG−C | 6 |
型號 |
---|
N-MSTKG-C |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 使用溫度範圍 (℃) | 接觸力 (N) | 接點精密度壽命 (萬次) | 保護構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2天~ | 10 | 0~80 | 1 | 1000 | IP65 |
Loading...
型式 | 銷行程形・彈簧定位柱型 | 本體形狀 | 圓筒型 | 前端形狀 | 針型 |
---|---|---|---|---|---|
環境 | 標準 | 本體材質 | SUS303 | 接點部材質 | SUS420 |
行程(mm) | 2.8 | 接點的種類 | 接點式 NO | 圓筒部外徑(mm) | 6 |
動作點(mm) | 0.3 | 反覆精度 | 0.005mm | 前端徑 | φ2 |
LED | 附LED |
定位開關 圓筒L型的型號N-MSTKG-C頁面。
記載關於型號N-MSTKG-C之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策