(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位開關 圓筒型

定位開關 圓筒型
  • 促銷至 2025/03/31截止

Contact Switches/Standard

(i)請注意

  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
MSTKD−A
N−MSTKG−A
型式 行程動作點接觸力
N
接點構造MSTKD−AS・A・C・HN−MSTKD−ASD・AD・CD・HD
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
1〜9 pcs10〜20 pcs1〜9 pcs10〜20 pcs
MSTKD−ASL N−MSTKD−ASDL2.8 從前端起0.3

(反覆精密度0.005)
1NO
(常開)
MSTKD−A N−MSTKD−AD
MSTKD−C N−MSTKD−CD
MSTKD−H N−MSTKD−HD
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSTKD-ASL
MSTKD-C
MSTKD-H
N-MSTKD-ASDL
N-MSTKD-CD
N-MSTKD-HD
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接點部外徑 圓筒部外徑 D
(mm)
LED
3天~ 10[~φ2] φ25無LED
3天~ 10[~φ2] φ26無LED
當日可能 10[~φ4] φ3.58無LED
3天~ 10[~φ2] φ25附LED
3天~ 10[~φ2] φ26附LED
3天~ 10[~φ4] φ3.58附LED
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接點部外徑 圓筒部外徑 D
(mm)
LED

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.005mm 接點部材質 SUS420
本體材質 SUS303 接觸力 按壓方向(N) 1 保護構造 IP65
接點部行程S(mm) 2.8 開關運作點 P(mm) 0.3 接點種類 接點式 NO
使用溫度範圍(℃) 0::80 本體形狀 圓筒型 接點部種類 針型
機械壽命(萬次) 1000 型式 銷行程形・彈簧定位柱型