(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱 螺牙部短型 鋁製旋鈕 (型號表)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type旋 鈕本 體彈簧(緊固螺帽)
回復型卡鎖型材質材質表面處理材質硬度表面處理材質材質表面處理
PXSANPXRANA2017
(黑色陽極處理)
SUM22染黑處理S45C50〜60HRC
(浸碳淬火)
染黑處理SUS631J1
PXSKNPXRKNSS400染黑處理
PXSASPXRASSUS303SUS440C45〜HRC
PXSKSPXRKSSUS303

規格表

型式
PXSAN16
PXRKN12
型式Pitch
(細螺紋)
DD1BSLL1L2L3Sw1Sw2R1荷重(N)質量(g)
TypeMmin.max.PXSAN
PXSAS
PXSKN
PXSKS
PXRAN
PXRAS
PXRKN
PXRKS
(回復型)
PXSAN
PXSKN

PXSAS
PXSKS
(卡鎖型)
PXRAN
PXRKN

PXRAS
PXRKS
121.52119.666481056171936.514.540494353
161.52621.987561268192447.51869877189
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PXRAS16
PXSAS16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS固鎖裝置 本體材質 銷材質 螺牙徑M
(mm)
行程 (S)
(mm)
本體表面處理 銷表面處理 前端熱處理 前端部外徑 B
(φ)
長度 L
(mm)
全不鏽鋼 附屬品 材質證明書 材質證明書:材質 材質證明書:表面處理
4天~ 10回復[不銹鋼] SUS303[不銹鋼] SUS440C167856非對應対象ノブ:A2017|本体:SUS303|ピン:SUS440C|スプリング:SUS631J1ノブ:黒アルマイト
4天~ 10回復[不銹鋼] SUS303[不銹鋼] SUS440C167856非對應対象ノブ:A2017|本体:SUS303|ピン:SUS440C|スプリング:SUS631J1ノブ:黒アルマイト

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 標準型 安裝方式 栓入式 全長 短型
旋鈕

常見問題 ( FAQ )

質問: 分度定位柱是否可以承受徑向力?
回答: 不可以,只能承受軸向力。
質問: 定位珠的作用?
回答: 因限制了前端球頭的行程,可用於工件的臨時定位、分度等用途。
質問: 彈簧定位柱的作用?
回答: 前端呈銷型,可用於頂出工件或擋塊。
質問: 分度定位柱的作用?
回答: 可利用旋鈕及把手,以手動方式進行銷的進出操作,適合工件的臨時定位。
質問: 負載min和max是什麽含義?
回答: 負載min表示初始負載值,max表示球頭最大壓入限度時的負載值。
質問: 定位珠的防鬆脫處理是指什麽?
回答: 利用填充在微膠囊中的厭氧性接著劑進行固定。一旦鬆動後將會失效。超過25攝氏度,靜置72小時的條件時,防鬆脫效果最理想。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767