(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Indexing Plungers - Short Threaded, Aluminum Knob
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 旋 鈕 | 本 體 | 銷 | 彈簧 | (緊固螺帽) | |||||
回復型 | 卡鎖型 | 材質 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 材質 | 表面處理 |
PXSAN | PXRAN | A2017 (黑色陽極處理) | SUM22 | 染黑處理 | S45C | 50〜60HRC (浸碳淬火) | 染黑處理 | SUS631J1 | − | − |
PXSKN | PXRKN | SS400 | 染黑處理 | |||||||
PXSAS | PXRAS | SUS303 | − | SUS440C | 45〜HRC | − | − | − | ||
PXSKS | PXRKS | SUS303 | − |
型式 |
PXSAN16 PXRKN12 |
型式 | Pitch (細螺紋) | D | D1 | B | S | L | L1 | L2 | L3 | Sw1 | Sw2 | R1 | 荷重(N) | 質量(g) | ||||||
Type | M | min. | max. | PXSAN PXSAS | PXSKN PXSKS | PXRAN PXRAS | PXRKN PXRKS | |||||||||||||
(回復型) PXSAN PXSKN PXSAS PXSKS | (卡鎖型) PXRAN PXRKN PXRAS PXRKS | 12 | 1.5 | 21 | 19.6 | 6 | 6 | 48 | 10 | 5 | 6 | 17 | 19 | 3 | 6.5 | 14.5 | 40 | 49 | 43 | 53 |
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 8 | 7 | 56 | 12 | 6 | 8 | 19 | 24 | 4 | 7.5 | 18 | 69 | 87 | 71 | 89 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PXRKS12 |
PXSKS12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 固鎖裝置 | 本體材質 | 銷材質 | 螺牙徑M (mm) | 行程 (S) (mm) | 本體表面處理 | 銷表面處理 | 前端熱處理 | 前端部外徑 B (φ) | 長度 L (mm) | 全不鏽鋼 | 附屬品 | 材質證明書 | 材質證明書:材質 | 材質證明書:表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | [不銹鋼] SUS303 | [不銹鋼] SUS440C | 12 | 6 | 無 | 無 | 無 | 6 | 48 | 非對應 | 緊固螺帽 | 対象 | ノブ:A2017|本体:SUS303|ピン:SUS440C|スプリング:SUS631J1|ロックナット:SUS303 | ノブ:黒アルマイト | ||
4天~ | 10 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | [不銹鋼] SUS303 | [不銹鋼] SUS440C | 12 | 6 | 無 | 無 | 無 | 6 | 48 | 非對應 | 緊固螺帽 | 対象 | ノブ:A2017|本体:SUS303|ピン:SUS440C|スプリング:SUS631J1|ロックナット:SUS303 | ノブ:黒アルマイト |
Loading...
型式 | 標準型 | 安裝方式 | 栓入式 | 全長 | 短型 |
---|---|---|---|---|---|
旋鈕 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策