(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
藉由變更前端形狀,可因應各種不同用途的需求。Indexing Plungers-Return and Rest Position Type/Tip Shape Selectable
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PXYKF10L
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺絲 | 回復型 | 卡鎖型 | 旋鈕 | 本體 | 銷 | 彈簧 | (緊固螺帽) | ||||||||
球面 | 圓錐 | 平面 | 球面 | 圓錐 | 平面 | 材質 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 材質 | 表面處理 | |
細螺紋 | PXAN | PXAT | PXAF | PXYAN | PXYAT | PXYAF | A2017 (黑色陽極處理) | SUM22 | 染黑處理 | S45C | 50〜60HRC | 染黑處理 | SUS631J1 | − | − |
PXKN | PXKT | PXKF | PXYKN | PXYKT | PXYKF | SS400 | 染黑處理 | ||||||||
SXPAN | SXPAT | SXPAF | SXYAN | SXYAT | SXYAF | SUS303 | − | SUS440C | 45HRC〜 | − | − | − | |||
SXPKN | SXPKT | SXPKF | SXYKN | SXYKT | SXYKF | SUS303 | − |
型式 |
SXPAN12L PXKF10 |
M | PXA□ SXPA□ | PXK□ SXPK□ | PXYA□ SXYA□ | PXYK□ SXYK□ |
5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6 |
6 | 6.7 | 8.7 | 8 | 10 |
8 | 12 | 17 | 13 | 18 |
10 | 20 | 27 | 23 | 30 |
12 | 32 | 42 | 38 | 48 |
16 | 70 | 90 | 79 | 99 |
型式 | Pitch (細螺紋) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | SR | 荷重(N) | ||||||||
Type | M | 回復型 | 卡鎖型 | min. | max. | ||||||||||||||||||
5 | 0.5 | 10 | 8.1 | 5 | 2 | 35 | 41 | 15 | 3 | 14 | 2.7 | 1.5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||
回復型 卡鎖型 | 6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 36 | 42 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 1 | 6 | |||||
(球面) PXAN PXKN SXPAN SXPKN | (錐形) PXAT PXKT SXPAT SXPKT | (平面) PXAF PXKF SXPAF SXPKF | (球面) PXYAN PXYKN SXYAN SXYKN | (錐形) PXYAT PXYKT SXYAT SXYKT | (平面) PXYAF PXYKF SXYAF SXYKF | 8 | 1.0 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 40 | 46 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 3 | 9 |
8L | 6 | 42 | 48 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 2.0 | 12 | 17 | 2.5 | 5 | 11.5 | ||||||
10L | 8 | 48 | 53 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.5 | 14.5 | ||||||
12L | 10 | 58.5 | 64.5 | 20 | |||||||||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3.0 | 19 | 24 | 4 | 7.15 | 18 | ||||||
16L | 12 | 73 | 80.5 | 25 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PXYKF10L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 固鎖裝置 | 本體材質 | 銷材質 | 螺牙徑M (mm) | 行程 (S) (mm) | 本體表面處理 | 銷表面處理 | 前端部外徑 B (φ) | 長度 L (mm) | 前端形狀 | 附屬品 | 螺牙種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | [鋼] SUM22 | S45C | 10 | 8 | 染黑處理 | 染黑處理 | 5 | 53 | 平面形 | 緊固螺帽 | - |
Loading...
型式 | 標準型 | 安裝方式 | 栓入式 | 全長 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
旋鈕 | 有 | 前端熱處理 | 淬火 |
分度定位柱 標準型的型號PXYKF10L頁面。
記載關於型號PXYKF10L之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PXAF12L |
PXAF16 |
PXAF16L |
PXYKF12 |
PXYKF12L |
PXYKF16 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 固鎖裝置 | 本體材質 | 銷材質 | 螺牙徑M (mm) | 行程 (S) (mm) | 本體表面處理 | 銷表面處理 | 前端部外徑 B (φ) | 長度 L (mm) | 前端形狀 | 附屬品 | 螺牙種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 回復 | [鋼] SUM22 | S45C | 12 | 10 | 染黑處理 | 染黑處理 | 6 | 58.5 | 平面形 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 回復 | [鋼] SUM22 | S45C | 16 | 7 | 染黑處理 | 染黑處理 | 8 | 68 | 平面形 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 回復 | [鋼] SUM22 | S45C | 16 | 12 | 染黑處理 | 染黑處理 | 8 | 73 | 平面形 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | [鋼] SUM22 | S45C | 12 | 6 | 染黑處理 | 染黑處理 | 6 | 60.5 | 平面形 | 緊固螺帽 | - | ||
8天~ | 10 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | [鋼] SUM22 | S45C | 12 | 10 | 染黑處理 | 染黑處理 | 6 | 64.5 | 平面形 | 緊固螺帽 | - | ||
8天~ | 10 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | [鋼] SUM22 | S45C | 16 | 7 | 染黑處理 | 染黑處理 | 8 | 75.5 | 平面形 | 緊固螺帽 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策