(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Indexing Plungers-Fine Thread and Coarse Thread Type/Return and Rest Position Type
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PMXYA12M
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺牙 | 回復型 | 卡鎖型 | 旋鈕 | 本體 | 銷 | 彈簧 | (緊固螺帽) | ||||
材質 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 材質 | 表面處理 | |||
細螺紋 | PXA | PXYA | 尼龍6 (無光澤黑) | SUM22L | 染黑處理 | S45C | 50〜60HRC | 染黑處理 | SWP−B | − | − |
PXK | PXYK | S45C | 染黑處理 | ||||||||
SXPA | − | SUS303 | − | SUS303 | − | 鍍鎳 | SUS301 | − | − | ||
SXPK | SXYK | SUS303 | − | ||||||||
粗螺紋 | PMXA | PMXYA | SUM22L | 三價鉻酸鹽 | − | − | − | ||||
PMXK | PMXYK | S45C | 三價鉻酸鹽 |
型式 |
SXPA16 PMXK10M |
M | Pitch (細螺紋) | D | D1 | B | S min. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | 荷重(N) | 質量(g) | |||||||
回復型 | 卡鎖型 | PXA・PXYA PXK・PXYK | SXPA SXPK・SXYK | PXA SXPA | PXK SXPK | PXYA | PXYK SXYK | ||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | ||||||||||||||||||
10 | 1.0 | 21 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 51 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 7 | 17 | 6 | 15 | 20 | 27 | 23 | 30 |
12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 61 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 18 | 9 | 24 | 8 | 21 | 32 | 42 | 38 | 48 |
16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 8 | 8(7) | 69 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 11 | 30 | 9 | 26 | 70 | 90 | 79 | 99 |
型式 | Pitch (粗螺紋) | D | D1 | B | S min. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | 荷重(N) | 質量(g) | NT$基準單價 | |||||||
回復型 | 卡鎖型 | ||||||||||||||||||||||
Type | M | min. | max. | PMXA | PMXK | PMXYA | PMXYK | PMXA PMXYA | PMXK PMXYK | ||||||||||||||
PMXA PMXK PMXYA PMXYK | 6M | 1.0 | 12 | 6.9 | 4 | 4 | 30.5 | 33 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 12 | 5 | 9 | 4 | 8 | ||
8M | 1.25 | 16 | 9.2 | 5 | 5 | 40 | 43.5 | 16 | 6 | 14 | 4 | 9.5 | 8 | 13 | 5 | 24 | 10 | 15 | 11 | 16 | |||
10M | 1.5 | 18 | 11.5 | 6 | 6 | 49 | 52 | 20 | 7.5 | 18 | 5 | 10.5 | 10 | 16 | 5 | 21 | 17 | 24 | 18 | 15 | |||
12M | 1.75 | 21 | 13.8 | 8 | 8 | 59 | 63.5 | 24 | 9 | 22 | 6 | 13.5 | 12 | 18 | 6 | 22 | 31 | 41 | 36 | 46 |
M | 容許緊固扭矩 (N・m) |
6 | 1.5 |
8 | 9 |
10 | 20 |
12 | 25 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型式 | 標準型 | 安裝方式 | 栓入式 | 全長 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
旋鈕 | 有 |
分度定位柱 細螺紋型/粗螺紋型的型號PMXYA12M頁面。
記載關於型號PMXYA12M之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PMXA8M |
PMXK10M |
PMXK12M |
PMXYA6M |
PMXYA8M |
PMXYK10M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 固鎖裝置 | 本體材質 | 銷材質 | 螺牙徑M (mm) | 行程 (S) (mm) | 本體表面處理 | 銷表面處理 | 前端熱處理 | 前端部外徑 B (φ) | 長度 L (mm) | D尺寸 (φ) | 附屬品 | 螺牙種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 回復 | [鋼] SUM22L | [不銹鋼] SUS303 | 8 | 5 | 鍍三價鉻 | 無 | 無 | 5 | 40 | 16 | 無 | 粗螺紋 | ||
當日可能 | 10 | 回復 | [鋼] SUM22L | [不銹鋼] SUS303 | 10 | 6 | 鍍三價鉻 | 無 | 無 | 6 | 49 | 18 | 緊固螺帽 | 粗螺紋 | ||
當日可能 | 10 | 回復 | [鋼] SUM22L | [不銹鋼] SUS303 | 12 | 8 | 鍍三價鉻 | 無 | 無 | 8 | 59 | 21 | 緊固螺帽 | 粗螺紋 | ||
當日可能 | 10 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | [鋼] SUM22L | [不銹鋼] SUS303 | 6 | 4 | 鍍三價鉻 | 無 | 無 | 4 | 33 | 12 | 無 | 粗螺紋 | ||
當日可能 | 10 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | [鋼] SUM22L | [不銹鋼] SUS303 | 8 | 5 | 鍍三價鉻 | 無 | 無 | 5 | 43.5 | 16 | 無 | 粗螺紋 | ||
當日可能 | 10 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | [鋼] SUM22L | [不銹鋼] SUS303 | 10 | 6 | 鍍三價鉻 | 無 | 無 | 6 | 52 | 18 | 緊固螺帽 | 粗螺紋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策