(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

分度定位柱 細螺紋把手型 (型號表)

分度定位柱

分度定位柱 細螺紋把手型

【用途】細螺紋把手型分度定位柱。【本體材質】可選擇SUM22L或SUS303。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SPXVB20-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type把手蓋本體彈簧(緊固螺帽)
材質材質表面處理材質硬度表面處理材質材質表面處理
PXVB尼龍6
(無光澤黑)
SUM22L染黑處理S45C50〜60HRC染黑處理SWP−B
PXVBKS45C染黑處理
SPXVBSUS303SUS303鍍鎳SUS301
SPXVBKSUS303

規格表

型式B
PXVB16
SPXVBK20

8
12
型式B(選擇)SLL1DL2SWNT$基準單價
TypeMPitch
(細螺紋)
PXVBPXVBKSPXVBSPXVBK
(鋼)(不鏽鋼)161.568101047304215.5824
PXVB
PXVBK
SPXVB
SPXVBK
201.58101212593652191030
■質量・荷重
MB質量
(g)
荷重(N)
min.max.
166791232
880
1082
2081122158
10115
12118
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SPXVB20-12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質 銷材質 螺牙徑M
(mm)
行程 (S)
(mm)
本體表面處理 銷表面處理 前端熱處理 前端部外徑 B
(φ)
長度 L
(mm)
附屬品
4天~ 10[不銹鋼] SUS303[不銹鋼] SUS3032012鍍鎳1259

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 把手型 固鎖裝置 把手式 安裝方式 栓入式
全長 標準 旋鈕

分度定位柱 細螺紋把手型的型號SPXVB20-12頁面。
記載關於型號SPXVB20-12之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 分度定位柱是否可以承受徑向力?
回答: 不可以,只能承受軸向力。
質問: 定位珠的作用?
回答: 因限制了前端球頭的行程,可用於工件的臨時定位、分度等用途。
質問: 彈簧定位柱的作用?
回答: 前端呈銷型,可用於頂出工件或擋塊。
質問: 分度定位柱的作用?
回答: 可利用旋鈕及把手,以手動方式進行銷的進出操作,適合工件的臨時定位。
質問: 負載min和max是什麽含義?
回答: 負載min表示初始負載值,max表示球頭最大壓入限度時的負載值。
質問: 定位珠的防鬆脫處理是指什麽?
回答: 利用填充在微膠囊中的厭氧性接著劑進行固定。一旦鬆動後將會失效。超過25攝氏度,靜置72小時的條件時,防鬆脫效果最理想。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

本商品分類

型號
PXVB20-10
PXVB20-12
PXVB20-8
SPXVB20-8
SPXVBK16-10
SPXVBK16-6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質 銷材質 螺牙徑M
(mm)
行程 (S)
(mm)
本體表面處理 銷表面處理 前端熱處理 前端部外徑 B
(φ)
長度 L
(mm)
附屬品
4天~ 10[鋼] SUM22LS45C2012染黑處理染黑處理淬火1059
4天~ 10[鋼] SUM22LS45C2012染黑處理染黑處理淬火1259
4天~ 10[鋼] SUM22LS45C2012染黑處理染黑處理淬火859
4天~ 10[不銹鋼] SUS303[不銹鋼] SUS3032012鍍鎳859
4天~ 10[不銹鋼] SUS303[不銹鋼] SUS3031610鍍鎳1047緊固螺帽
4天~ 10[不銹鋼] SUS303[不銹鋼] SUS3031610鍍鎳647緊固螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767