(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
D尺寸.P尺寸.B尺寸.L尺寸.T尺寸的選擇範圍增大的精密型銷。Locating Pins for Fixtures - Precision Grade, Configurable - Shouldered - Set Screw
Type | 材質 | 硬度 | ||
圓形 | 鑽石形 | |||
FLATA | FLATD | SCM435 | 淬火硬度 | 35〜40HRC |
FTLATA | FTLATD | SCM415 | 浸碳淬火硬度 | 55HRC〜 |
FSLATA | FSLATD | SUS304 | − | |
FCLATA | FCLATD | SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 淬火硬度 | 50〜55HRC |
Type | 材質 | 硬度 | 表面處理 | |
R−FATA | 圓形 | SCM435 | 35〜40HRC (表面750HV〜) | 鍍硬鉻 |
R−FATD | 鑽石形 | |||
D−FATA | 圓形 | 相當於SKD11 | 55HRC〜 (表面3000HV) | Dicoat®處理 |
D−FATD | 鑽石形 |
型式 | − | P | − | B | − | L | − | T |
FLANA6 FSLATA12 | − − | P6.8 P9.6 | − − | B10.5 B21.5 | − − | L5 L10 | − − | T3.1 T5.3 |
型式 | D | P指定 單位0.1mm | B指定 單位0.1mm | L指定 單位1mm | T指定 單位0.1mm | ℓ1 | H | d | R | 適用 止迴 螺絲 | W | NT$基準單價 | ||||||||||||||||
Type | FLATA | FLATD | FTLATA | FTLATD | FSLATA | FSLATD | FCLATA | FCLATD | R-FATA | R-FATD | D-FATA | D-FATD | ||||||||||||||||
淬火 (圓形) FLATA (鑽石形) FLATD | 浸碳 (圓形) FTLATA (鑽石形) FTLATD | SUS304 (圓形) FSLATA (鑽石形) FSLATD | SUS440C (圓形) FCLATA (鑽石形) FCLATD | 鍍硬鉻 (圓形) R-FATA (鑽石形) R-FATD | Dicoat (圓形) D-FATA (鑽石形) D-FATD | 6 | 3.0~7.0 | 2.0~28.0 | 5~10 | 2.0~10.0 | 8 | 9 | 4 | 1 | M5 | 1~2 | ||||||||||||
8 | 3.0~9.0 | 2.0~35.0 | 5~10 | 8 | 11 | 5 | 1.5 | M5 | 1~2 | |||||||||||||||||||
10 | 5.0~12.0 | 3.0~35.0 | 8~15 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | 2~3 | |||||||||||||||||||
12 | 7.0~13.0 | 3.0~35.0 | 10~18 | 10 | 15 | 9 | 3 | M6 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | 13.0~16.0 | 5.0~35.0 | 10~20 | 10 | 19 | 13 | 4 | M8 | 5 | |||||||||||||||||||
20 | 16.0~20.0 | 5.0~35.0 | 10~20 | 10 | 23 | 17 | 4 | M8 | 5 | − | − | − | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
D-FATA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
D-FATA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
D-FATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
D-FATA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
D-FATA16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
D-FATD6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
D-FATD8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
D-FATD10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
D-FATD12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
D-FATD16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATA16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATA20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATD6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATD8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATD10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATD12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATD16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATD20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FLATA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FLATA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FLATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FLATA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FLATA16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FLATA20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FLATD6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FLATD8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FLATD10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FLATD12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FLATD16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FLATD20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATA16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATA20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATD6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATD8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATD10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATD12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATD16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATD20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATA16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATA20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATD6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATD8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATD10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATD12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATD16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATD20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
R-FATA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
R-FATA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 材質 | 安裝側外徑 D (φ) | 熱處理 | 同軸度 | 導入側公差 | 導入側外徑 P (φ) | 安裝部長度 L (mm) | 定位部長度 B (mm) | 表面處理 | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 6 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.02(Dicoat處理・TiCN處理) | 精密級 0/-0.02(Dicoat處理・TiCN處理) | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | Dicoat處理 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 8 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.02(Dicoat處理・TiCN處理) | 精密級 0/-0.02(Dicoat處理・TiCN處理) | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | Dicoat處理 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 10 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.02(Dicoat處理・TiCN處理) | 精密級 0/-0.02(Dicoat處理・TiCN處理) | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | Dicoat處理 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 12 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.02(Dicoat處理・TiCN處理) | 精密級 0/-0.02(Dicoat處理・TiCN處理) | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | Dicoat處理 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] 相當於SKD11 | 16 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.02(Dicoat處理・TiCN處理) | 精密級 0/-0.02(Dicoat處理・TiCN處理) | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | Dicoat處理 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 6 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | Dicoat處理 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 8 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | Dicoat處理 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 10 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | Dicoat處理 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 12 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | Dicoat處理 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] 相當於SKD11 | 16 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | Dicoat處理 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 6 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 8 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 10 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 12 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 16 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 20 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 6 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 8 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 10 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 12 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 16 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 20 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 16 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 20 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 16 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM435 | 20 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [不銹鋼] SUS304 | 6 | 無 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [不銹鋼] SUS304 | 8 | 無 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [不銹鋼] SUS304 | 10 | 無 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [不銹鋼] SUS304 | 12 | 無 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [不銹鋼] SUS304 | 16 | 無 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 圓 | [不銹鋼] SUS304 | 20 | 無 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [不銹鋼] SUS304 | 6 | 無 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [不銹鋼] SUS304 | 8 | 無 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [不銹鋼] SUS304 | 10 | 無 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [不銹鋼] SUS304 | 12 | 無 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [不銹鋼] SUS304 | 16 | 無 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | [不銹鋼] SUS304 | 20 | 無 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM415 | 6 | 浸碳淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 無 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM415 | 8 | 浸碳淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM415 | 10 | 浸碳淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM415 | 12 | 浸碳淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM415 | 16 | 浸碳淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM415 | 20 | 浸碳淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM415 | 6 | 浸碳淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 無 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM415 | 8 | 浸碳淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM415 | 10 | 浸碳淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM415 | 12 | 浸碳淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM415 | 16 | 浸碳淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 鑽石形 | [鋼] SCM415 | 20 | 浸碳淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 無 | 2 ~ 10 | ||
9天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 鍍硬鉻 | 2 ~ 10 | ||
9天~ | 10 | 圓 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 精密級 φ0.01 | 精密級 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 鍍硬鉻 | 2 ~ 10 |
Loading...
基本形狀 | 治具銷 附頭緣 | 導入側前端型 | 前端R(B形狀) | 安裝側形狀 | 全周溝槽(止迴螺絲) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策