(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

聯軸器 爪型夾鉗型 (型號表)

標準聯軸器

聯軸器 爪型夾鉗型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可藉由變更間隔環的種類,來選擇適用的容許扭矩、軸線偏心容許值。
Jaw Couplings - Clamping

(i)請注意

  • 因出貨地不同,商品可能散裝到貨,請自行拼裝即可使用。(恕無法指定)
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CPJC65-GR-24-24

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
材質 表面處理
間隔環內六角螺栓內六角螺栓
鋁合金優力膠SCM435染黑處理染黑處理

規格表

型式間隔環軸孔徑d1軸孔徑d2
CPJC30BL1011
型式間隔環
(顏色選擇)
d1,d2選擇(但d1≦d2)LBCF夾鉗螺栓
TypeDM緊固扭矩
(N・m)
CPJC14BL(藍)
WH
(白)
RD
(紅)
345                          227613.5M20.5
20  566.3578                      301085M2.51
30     789.525101112                  3511101.55.5M42.5
40        101112141516               66251228.5M54
48GR(綠)
RD
(紅)
        10 121415161819202224          66.825.3131.69M613
55          121415161819202224252628       78.330.3141.910.5M613
65            15161819202224252628303235    90.335.3152.412.45M830
80            151618192022242526283032354045  114.245.2182.914.7M1050
104                20222425262830323540455060140.256.2213.419.9M1290
 
型式間隔環
(顏色選擇)
d1,d2選擇(但d1≦d2)LBCF夾鉗螺栓
TypeDM緊固扭矩
(N・m)
CPJCK30BL(藍)
WH
(白)
RD
(紅)
101112                  3511101.55.5M42.5
40101112141516               66251228.5M54
48GR(綠)
RD
(紅)
      1819202224          66.825.3131.69M613
55      1819202224252628       78.330.3141.910.5M613
65      1819202224252628303235    90.335.3152.412.45M830
80      18192022242526283032354045  114.245.2182.914.7M1050
104        20222425262830323540455060140.256.2213.419.9M1290
 
型式容許扭矩
(N・m)
許容偏角
(°)
許容偏心
(mm)
靜態扭轉
彈簧常數
(N・m/rad)
最高
轉速
(r/min)
慣性
力矩
(kg・m2)
許容
軸向位移
(mm)
質量
(g)
TypeDBLWHRDGRBLWHRDGRBLWHRDGR
CPJC140.71.2210.150.100.181422450001.6×10−7+0.6
0
6
201.8350.200.15162955310001.1×10−6+0.8
0
19
3047.512.50.200.154673130210006.2×10−6+1.0
0
50
404.910170.150.103805701200150003.9×10−5+1.2
0
160
48453510.050.083600180070008.2×10−5+1.3
−0.6
224
5560450.060.094000250065001.6×10−4+1.4
−0.5
330
651801200.080.18000400055003.8×10−4+1.5
−0.6
560
803202400.080.1200001000045001.0×10−3+1.5
−0.6
1050
1046003000.10.15400002000035004.6×10−3+2.0
−0.6
2550
容許扭矩隨溫度不同而變動。請於P.847確認。
型式容許扭矩
(N・m)
許容偏角
(°)
許容偏心
(mm)
靜態扭轉彈簧常數
(N・m/rad)
最高
轉速
(r/min)
慣性
力矩
(kg・m2)
許容
軸向位移
(mm)
質量
(g)
TypeDBLWHRDGRBLWHRDGRBLWHRDGR
CPJCK3047.512.510.200.150.104673130210004.2×10−6+1.0
0
50
404.910170.150.103805701200150003.7×10−5+1.2
0
160
48453510.050.083600180070008.2×10−5+1.3
−0.6
224
5560450.060.094000250065001.6×10−4+1.4
−0.5
330
651801200.080.18000400055003.8×10−4+1.5
−0.6
560
803202400.080.1200001000045001.0×10−3+1.5
−0.6
1050
1046003000.10.15400002000035004.6×10−3+2.0
−0.6
2550
◯將間隔環壓入本體的方式組裝。
 

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CPJC65-GR-24-24
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑 1 d1(或是d)
(φ)
軸孔徑 2 d2(或是d)
(φ)
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
間隔環(顏色選擇) 軸孔形狀 軸內徑 d1 變更孔徑 [LDC] 指定單位0.1mm
(mm)
軸內徑 d2 變更孔徑 [RDC] 指定單位0.1mm
(mm)
6天~ -100~500未満24246590.34001~1000012055000.1 / 0.1$0.10+1.5/-0.63.8×10-4GR(綠)標準孔--

Loading...

  1. 1

価格表

数量スライド価格1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1213・1415~2021~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

カップリング ジョー形 クランピングタイプ:関連画像


出荷日については、こちらをご覧ください。

規格概要

基本資訊

系列 爪形 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準
特長 高扭矩型 / 低慣性力矩 本體材質 鋁合金 分類 聯軸器本體
容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 容許偏角(deg) 1 緩衝部材質 優力膠-1
使用溫度(℃) -20::60

聯軸器 爪型夾鉗型的型號CPJC65-GR-24-24頁面。
記載關於型號CPJC65-GR-24-24之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: d1和d2的尺寸公差?
回答: 公差為H8(切縫加工前)
質問: 間隔環是空心的嗎?軸​​可以穿過它們嗎?
回答: 間隔環不是中空的並且不能穿過。
質問: 請告訴我左右鍵槽的位置相對關係。
回答: 鍵槽位於開縫的對側,左右鍵槽的位置關係約為90度。
質問: 溝槽間隙寬度有差異,是不良產品嗎?
回答: 由於差異在尺寸公差範圍以內,所以是沒有問題的。
質問: 安裝時將軸插入聯軸器多深才合適?
回答: 請選擇產品目錄中記載的主體(聯軸部)的長度。若插入量過短,可能導致軸的滑移和夾緊部損壞;若插入量過長,會因聯軸器內部的軸干涉導致損壞。
質問: 圓盤型聯軸器中單膜片型與雙膜片型哪個好?
回答: 雙膜片型可吸收偏角、偏心,但全長將變長。單膜片型雖然全長較短,但由於結構上不允許偏心,故僅適用於空間狹窄的場合,使用時需要特別注意對心。
質問: 偏角非常大的情況下該使用哪種聯軸器?
回答: 請選擇允許偏角30°的萬向接頭。此外,無法定期塗抹潤滑脂時,請使用橡膠套,並填充潤滑脂使用。
質問: 爪型聯軸器有什麼特點?
回答: 爪型聯軸器可吸收振動,補償徑向和角度偏差,免維護、抗油及電氣絕緣。
質問: 無匹配的軸孔徑時該怎麼辦?
回答: 請選擇可變更鍵槽寬度或可進行鍵槽加工的產品。MISUMI產品分為MCSLCWK系列(圓盤型)、CPOC系列(十字形)及MMJN系列(爪型)等。
質問: 何謂聯軸器?
回答: 聯軸器是連接2個不同的旋轉件(馬達軸、滾珠螺桿等),並以傳遞扭矩為目的的零件。通過吸收旋轉件之間產生的軸心偏差(偏心、偏角、軸向振幅)來減輕組裝調整的負載。並在發生意外過負載時,破壞聯軸器、解除旋轉件之間的連接,以保護昂貴的動力部及裝置整體。

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

本商品分類

型號
CPJC104-GR-20-25
CPJC104-GR-20-26
CPJC104-GR-20-28
CPJC65-GR-24-25
CPJC65-GR-24-26
CPJC65-GR-24-28
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑 1 d1(或是d)
(φ)
軸孔徑 2 d2(或是d)
(φ)
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
間隔環(顏色選擇) 軸孔形狀 軸內徑 d1 變更孔徑 [LDC] 指定單位0.1mm
(mm)
軸內徑 d2 變更孔徑 [RDC] 指定單位0.1mm
(mm)
6天~ -100~500未満2025104140.22001~400030035000.15+2.0/-0.64.6×10-3GR(綠)標準孔--
6天~ -100~500未満2026104140.22001~400030035000.15+2.0/-0.64.6×10-3GR(綠)標準孔--
6天~ -100~500未満2028104140.22001~400030035000.15+2.0/-0.64.6×10-3GR(綠)標準孔--
6天~ -100~500未満24256590.34001~1000012055000.1 / 0.1$0.10+1.5/-0.63.8×10-4GR(綠)標準孔--
6天~ -100~500未満24266590.34001~1000012055000.1 / 0.1$0.10+1.5/-0.63.8×10-4GR(綠)標準孔--
6天~ -100~500未満24286590.34001~1000012055000.1 / 0.1$0.10+1.5/-0.63.8×10-4GR(綠)標準孔--

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767